AC töltésvezérlők
CHARX – az elektromos járművek töltéstechnikája
A töltőállomástól az elektromos járműig: nagy teljesítményű CHARX termékeinket kimondottan az elektromobilitás nagy igénybevételű alkalmazásaihoz fejlesztettük ki, és ezek a teljes töltési folyamatot lefedik. A CHARX a maximális biztonságot, megbízhatóságot és robusztusságot ötvözi átgondolt funkciókkal és korlátlan felhasználói kényelemmel. Az egységes, moduláris termékkialakítás ezenkívül a telepítést, üzembe helyezést és karbantartást is leegyszerűsíti.
Önnek nyújtott előnyök
- A töltési folyamathoz szükséges minden termék egy kézből, az átfogó CHARX termékkínálatból
- Egyszerű telepítés, üzembe helyezés és karbantartás az egységes és moduláris termékkialakítás révén
- Gyors, biztonságos és a szabványoknak megfelelő töltőpontok és töltőinterfészek a legújabb technológiákkal
- Intelligens töltőpark-menedzsment kommunikációképes termékekkel és nyílt interfészekkel
- Jövőálló és rugalmasan bővíthető töltőparkok a moduláris és méretezhető rendszereknek köszönhetően
Új termékek
Jármű-töltésvezérlő CCS töltéshez
EVCC mindenféle elektromos járműhöz
A CHARX control vehicle lehetővé teszi a CCS töltőaljzatokon keresztül történő egyenáramú gyorstöltést. A vezérlő kezeli a magas szintű kommunikációt (TCP/IP) Powerline-on (PLC) keresztül a töltőállomás és az elektromos jármű között, és vezérli a CCS töltőaljzat mellett a LED-es kijelzőt, a megszakító gombot és a nagyfeszültségű kontaktorokat is.
Fő jellemzők
- DC töltési kommunikáció a DIN 70121 és az ISO 15118 szabványnak megfelelően
- AC töltési kommunikáció a VCU-vezérelt OBC-n keresztül
- A dugaszolható töltőaljzat vezérlése, LED-es kijelző, megszakító gomb, nagyfeszültségű kontaktorok
- E1 engedély közúti járművek számára
- ENSZ EGB R155 és R156 szerinti kiberbiztonság
- Funkcionális biztonság ISO 26262 ASIL B-ig
Önnek nyújtott előnyök
- Univerzálisan alkalmazható minden CCS töltőaljzattal rendelkező elektromos járműhöz
- Gyors beállítás a CCS töltőaljzatok előzetes paraméterezésének köszönhetően
- Képes a Vehicle-to-grid kétirányú töltésre az ISO 15118-20 szabvány szerint
- Teljesíti az autóipari ágazat szigorú biztonsági előírásait
- Azonnali üzemkészség az operációs rendszer rövid indítási idejének köszönhetően
Phoenix Contact E-Mobility Az Ön erős és megbízható partnere
2013-as alapítása óta a Phoenix Contact E-Mobility a Phoenix Contact csoporton belül az elektromobilitás töltéstechnikájának specialistájaként tevékenykedik. A világszerte több, mint 800 munkatárssal és 25 gyártósorral, 33 200 m²-en működő vállalat több, mint 500 féle terméket kínál a hálózatba kapcsolt töltőinfrastruktúra kiépítéséhez és mindenféle jármű villamosításához. Az IATF tanúsítvánnyal a vállalat megfelel a járműipar szigorú követelményeinek.