CHARX control modular – AC töltésvezérlők töltőoszlopokhoz és fali töltődobozokhoz

AC töltésvezérlők töltőoszlopokhoz és fali dobozokhoz

A skálázható CHARX control modular 3 töltésvezérlők az intelligens töltőhálózat központi elemét képezik. A nyílt Linux platform lehetővé teszi a szektorok összehangolását, az ügyfélspecifikus IoT-alkalmazásokat és az okoseszközöket. A rendszeres, ingyenes frissítések biztosítják a kiberbiztonságot, és olyan új funkciókat biztosítanak, mint a kétirányú töltés és a plug-and-charge. A hitelesítési jog egyszerű végrehajtása és a professzionális támogatási szolgáltatások teszik teljessé a kínálatot.

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC töltésvezérlő
CHARX SEC-3050 - AC töltésvezérlő
1139018

CHARX control modular, AC töltésvezérlő, beágyazott Linux rendszerrel, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, Kiszolgáló, interfész: Ethernet (2x), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB C típus, kommunikációs protokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139034
CHARX SEC-1000 - AC töltésvezérlő
CHARX SEC-1000 - AC töltésvezérlő
1139034

CHARX control modular, AC töltésvezérlő, IEC 61851-1, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, interfész: CHARX control modular Systembus, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC töltésvezérlő
CHARX SEC-3150 - AC töltésvezérlő
1138965

CHARX control modular, AC töltésvezérlő, beágyazott Linux rendszerrel, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, Kiszolgáló, interfész: Ethernet (2x), Mobiltelefon (4G/2G), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB C típus, kommunikációs protokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC töltésvezérlő
CHARX SEC-3100 - AC töltésvezérlő
1139012

CHARX control modular, AC töltésvezérlő, beágyazott Linux rendszerrel, IEC 61851-1, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, Kiszolgáló, interfész: Ethernet (2x), Mobiltelefon (4G/2G), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB C típus, kommunikációs protokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC töltésvezérlő
CHARX SEC-3000 - AC töltésvezérlő
1139022

CHARX control modular, AC töltésvezérlő, beágyazott Linux rendszerrel, IEC 61851-1, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, Kiszolgáló, interfész: Ethernet (2x), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB C típus, kommunikációs protokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).

Önnek nyújtott előnyök

  • Jogbiztonság és maximális védelem a kiberkockázatokkal szemben
  • Jövőbiztos összekapcsolás a számlázáshoz, a terhelésmenedzsmenthez és az intelligens hálózathoz
  • Költséghatékony skálázhatóság bonyolult átalakítások nélkül
  • Hosszú távú kompatibilitás és beruházásvédelem a frissítési képességnek köszönhetően
  • Maximális rugalmasság a márkamegjelenlét és az ügyfélélmény szempontjából

Interfészek, funkciók és skálázhatóság

Mobilalkalmazás CHARX control modular AC töltésvezérlőkhöz

Gyors üzembe helyezés okostelefonnal Közvetlenül a helyszínen és előismeretek nélkül

A CHARX control modular konfiguráló alkalmazásával minden eddiginél egyszerűbb a fali dobozok, töltőoszlopok és egész töltőállomások üzembe helyezése és első konfigurálása: Az okostelefonos alkalmazás lépésről lépésre végigvezeti a villanyszerelőket az ESVE vezérlő legfontosabb beállításain, még előzetes ismeretek nélkül is.

  • Hibamentes üzembe helyezés: lépésről lépésre, speciális ismeretek nélkül, betanítás nélkül
  • Több töltőpont beállítása: központilag és időtakarékosan a szervervezérlő segítségével
  • Gyakorlati segítség: töltőpontok nevének automatikus kiosztása és a terheléskezelés beállítása
  • Rendkívül biztonságos: a jelszóval védett bejelentkezés megvédi az érzékeny adatokat és beállításokat
  • Az Ön előnye: egyszerű, gyors beállítás a helyszínen, nagyobb termelékenység
A CHARX control modular készen áll a plug-and-charge és a kalibrációnak megfelelő számlázásra

Plug and charge és hitelesítési jog Legújabb funkciók a rendszeres és ingyenes szoftverfrissítések révén

Plug and charge Hubject tanúsítással

  • Időmegtakarítás és nagyobb kényelem töltéskor – alkalmazások és töltőkártyák nélkül
  • A Hubject tanúsítvány átjárhatóságot garantál – nincs szükség saját tanúsításra
  • Az ISO 15118-2 támogatásával megvalósuló AFIR-megfelelőség megkönnyíti a bevezetést az Európai Unióban
  • Az ISO 15118-2 szerinti titkosítás véd a manipuláció és a visszaélések ellen
  • Az 1.9-es szoftverkiadás tartalmazza

Egyszerűsített hitelesítési jogi koncepció

  • Jelentősen felgyorsítja töltési megoldásának tanúsítási folyamatát
  • Többféle energiamérő közül választhat, a hitelesítési jognak megfelelő megoldás rugalmasan tervezése érdekében
  • A tanúsítvány nem veszik el a jövőbeli frissítésekkel – nincs költséges újratanúsítás
  • Az 1.8-as szoftverkiadás tartalmazza
A CHARX control modular töltésvezérlő rendszer lehetővé teszi a szektorok összehangolását

Az intelligens és fenntartható töltőhálózat töltésvezérlője Készen áll az IoT-alkalmazásokra, intelligens szolgáltatásokra és szektorok összehangolására

Az elektromobilitás jövője szempontjából egyre fontosabb a különböző szektorok, például az energetikai hálózatok, az épületek, a helyi energiatermelők, a töltőállomások és az elektromos járművek egymással való összekötése.

Ezért a kommunikáció a megújuló energiákra alapuló, tartós és integrált elektromobilitás kulcsfontosságú tényezője. Ide tartozik például az e-járművek integrálása az intelligens hálózatba vagy otthonba, a hatékony és felhasználóbarát üzleti folyamat, vagy éppen a készülék- és frissítéskezelés a töltőparkok üzemeltetői számára.

Mindezekhez a szolgáltatásokhoz különböző protokollokon alapuló biztonságos kommunikációra van szükség. Az új CHARX control modular vezérlőgenerációval, a nyílt Linux platformmal és a Phoenix Contact alkalmazási szakértelmével Ön ideálisan felkészült erre a kihívásra.

A vezérlőosztályok összehasonlítása Minden jellemző és funkció áttekintése

A kompakt 1000-es osztály
Az intelligens 3000-as osztály
A kompakt 1000-es osztály

Az intelligens 3000-as osztály

Szélesség 18,8 mm 37,6 mm
Lehetséges üzemmódok Önálló, kliens Önálló, kliens, Kiszolgáló (akár 48 töltőpont kezeléséhez)
Interfészek dugaszolható töltőaljzathoz/töltőkábelhez, kontaktorhoz, RFID olvasóhoz, energiamérőhöz, különbségáram-felügyelethez, feloldáshoz áramkimaradás esetén, konfigurálható I/O-khoz
A hitelesítési törvénynek megfelelő töltés OCMF támogatással ¹⁾
Linux platform, webalapú menedzsment, dinamikus terhelésmenedzsment, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 a plug-and-charge és a jövőben a Vehicle-to-grid (opcionális cikkváltozatok) számára
mobiltelefon (választható cikkváltozatokként)
WLAN (opcionálisan utólagosan felszerelhető USB-adapterrel)
A termék részleteinek megtekintése A terméklista megtekintése

¹⁾ Az 1000-es osztály esetében csak a 3000-es osztállyal kombinálva támogatott.

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX control modular 3150 típusú AC töltésvezérlőt különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

Hozzáillő tartozékok Adjon hozzá további funkciókat az Ön követelményeitől függően

Energiamérők
RFID lézer
Különbségáram-felügyelet
Tápellátás
Energiamérők

RFID lézer

Különbségáram-felügyelet

Tápellátás

A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése A terméklista megtekintése

Méretezhető minden alkalmazáshoz Az egyes fali dobozoktól a 48 töltőpontot tartalmazó parkolóházig

Példa egy CHARX control modular 1000 sorozatú töltésvezérlő integrálására egy különálló, kommunikációs kapcsolat nélküli fali dobozba
1. példa: egyetlen fali dobozzal felszerelt fedett autóbeálló kommunikációs csatlakozás nélkül. Az 1000-es sorozatú vezérlő már rendelkezik az egyszerű töltőpontok minden szükséges funkciójával, mint például hibaáram-felismerés vagy a töltőcsatlakozó kireteszelése áramkimaradás esetén. A hozzáférési jogosultság érdekében a felhasználót hozzá lehet adni egy RFID engedélyezési listához.
A CHARX control modular 3150-es töltésvezérlő példaként bemutatott integrálása egy különálló töltőpontba, vezeték nélkül kapcsolattal a számlázó rendszerhez a Smart City okosvárosban
2. példa: különálló töltőpont vezeték nélkül kapcsolattal a számlázó rendszerhez a Smart City okosvárosban. A 3150-es vezérlő használatával a töltőpont a beépített 4G modemen és az OCPP protokollon keresztül vezeték nélkül csatlakozhat a számlázó rendszerekhez. A kompakt kialakítás révén a töltőállomás pl. utcai lámpaoszlopban is elhelyezhető.
A CHARX control modular 3100 és 1000 sorozatú töltésvezérlők példaként bemutatott integrálása három kettős töltőpontba, kapcsolattal a számlázó rendszerhez és terminállal, egy vállalati parkolóban
3. példa: vállalati parkoló három kettős töltőponttal és terminállal, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez. Egy 3100-as és 1000-es vezérlőből álló kettős töltőállomás két alárendelt kettős töltőpontot kezel, amelyek mindegyike 3000-es és 1000-es vezérlőt használ. A 3100-as vezérlőn keresztül csatlakozik az érintőképernyős terminál és a számlázási rendszer.
Példa a CHARX control modular 3000 és 1000 sorozatú töltésvezérlők integrálására egy parkolóházban, 48 töltőponttal és központi kapcsolószekrénnyel, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez
4. példa: parkolóház 48 töltőponttal és központi kapcsolószekrénnyel, valamint kapcsolattal a számlázó rendszerhez. Egy 3000-es vezérlő és tizenegy 1000-es vezérlő a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül egy tizenkét töltőpontból álló klaszterre csatlakozik. A 3000-es vezérlővel három további, azonos felépítésű klaszter kezelhető, így összesen 48 töltőpont menedzselhető.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.

Új termékek

Szoftverfrissítés a CHARX control modular család AC töltésvezérlőihez
A CHARX control modular AC töltésvezérlő üzembe helyezése okostelefonos alkalmazáson keresztül
Szoftverfrissítés a CHARX control modular család AC töltésvezérlőihez

AC töltésvezérlők mostantól OCPP 2.0.1-es verzióval

Kapcsolószekrény-gyártás

A CHARX control modular termékcsaládba tartozó AC töltésvezérlő az intelligens töltőhálózatok lelke. Az 1.10-es szoftververzióval a 3000-es sorozatú vezérlők az OCPP 2.0.1 szabványt támogatják, amely az iparág célszabványaként szolgál a jövőbeli követelmények alapjául.

Fő jellemzők

  • Szoftververzió: 1.10
  • OCPP verzió: 2.0.1
  • Célzott funkciókészlet, amely a jövőbeli kiadásokban bővülni fog
  • Jobb skálázhatóság és karbantarthatóság
  • Különböző biztonsági javítások
  • Töltse le a frissítő fájlt a cikk oldalán

Önnek nyújtott előnyök

  • Az AC-töltőhálózat jövőbiztonsága a jövőbeli követelményeknek való megfelelés révén
  • Bővíthető, hosszú távon használható és könnyű karbantarthatóságú a modern OCPP-architektúrának köszönhetően
  • Fokozott biztonság a kiberbiztonsági és szabályozási követelmények támogatásával
  • A magas fokú interoperabilitásnak köszönhetően zökkenőmentes integráció a háttérrendszerekbe

Mobilalkalmazás AC töltésvezérlőkhöz

A CHARX control modular egyszerű konfigurálása

A CHARX control modular AC töltésvezérlőhöz készült új alkalmazással minden eddiginél egyszerűbb a töltőpontok üzembe helyezése és első konfigurálása: Az okostelefonos alkalmazás lépésről lépésre végigvezeti a villanyszerelőket a beállításokon, amihez nincs szükség mélyreható ismeretekre.

Fő jellemzők

  • Android és Apple iOS rendszerekhez
  • Hitelesítési és terhelésmenedzsment beállítások
  • Jelszóval védett bejelentkezés
  • Csatlakozás a töltésvezérlőhöz alkalmi WLAN-on vagy meglévő hálózaton keresztül
  • Kompatibilis USB adapter alkalmi WLAN-hoz: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Önnek nyújtott előnyök

  • Intuitív működés a modern és alkalmazkodó felépítés révén a gyors helyszíni beállítás érdekében
  • Lépésről lépésre végigvezet az összes beállításon a hibamentes üzembe helyezés érdekében, speciális ismeretek nélkül is
  • Rendkívül biztonságos az érzékeny adatok és beállítások szempontjából a jelszóval védett bejelentkezésnek köszönhetően
  • Az egyszerűsített üzembe helyezés és nagyobb termelékenység hozzáadott értéket biztosít a szerelők és a gyártók számára

AC töltésvezérlők mostantól plug and charge funkcióval

A frissítés még egyszerűbbé teszi a töltést

A CHARX control modular termékcsaládba tartozó AC töltésvezérlő az intelligens töltőhálózatok lelke. Az 1.9-es szoftverkiadással a CHARX SEC-3050 és SEC-3150 mostantól támogatja a plug and charge (PnC) funkciót a töltési folyamat automatikus hitelesítéséhez és kifizetéséhez.

Fő jellemzők

  • Szoftververzió: 1.9
  • Hubject tanúsítás
  • ISO 15118-2 támogatás
  • OCPP verzió: 1.6J
  • Különböző biztonsági javítások
  • Töltse le a frissítési fájlt a cikk oldalán

Önnek nyújtott előnyök

  • Időt takaríthat meg és növelheti a kényelmet a töltési folyamat automatikus indításával – alkalmazások és töltőkártyák nélkül
  • A Hubject tanúsítvány átjárhatóságot garantál a járművek és háttérrendszerek között – nincs szükség saját tanúsításra
  • Az ISO 15118-2 támogatásával megvalósuló AFIR-megfelelőség megkönnyíti a töltőhálózat bevezetését az Európai Unióban
  • Az ISO 15118-2 szerinti titkosítás véd a manipuláció, a visszaélés és az illetéktelen hozzáférés ellen

Műszaki GYIK Gyakran feltett technikai kérdések és válaszok a CHARX control modularról

Milyen interfészek és protokollok támogatottak?
A CHARX control modular számos interfészt kínál, például Ethernet, WLAN (USB adapteren keresztül), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT és REST-API. Ez lehetővé teszi, hogy a vezérlőrendszer rugalmasan integrálható legyen a háttérrendszerek, energiamenedzsment és IoT-rendszerek széles körébe.

Mennyire egyszerű a telepítés és az üzembe helyezés?
A plug and play-nek, a direkt rugós csatlakozástechnika és a webalapú konfigurációnak köszönhetően a telepítés különösen gyors és egyszerű. A WLAN funkció lehetővé teszi a vezeték nélküli üzembe helyezést és karbantartást is - bonyolult kábelezés nélkül.

Hogyan biztosított a kompatibilitás a perifériás eszközökkel?
A vezérlőegység számos energiamérőt (MID, kalibrációs törvénynek megfelelő) és egyéb perifériás eszközt, például RFID/NFC modulokat és hibaáram-felügyeletet támogat. A moduláris rendszer felépítésének köszönhetően a különböző komponensek könnyen integrálhatók és cserélhetők.

Milyen skálázási lehetőségek állnak rendelkezésre?
A CHARX control modular segítségével akár 48 töltőpont is intelligens módon vezérelhető és kezelhető. A rendszer felépítését úgy tervezték meg, hogy az rugalmasan bővíthető legyen egyetlen fali dobozról egy nagy töltőparkig.

Hogyan fogják betartani a nemzetközi szabványokat (a jövőben is)?
A vezérlőegység megfelel az olyan hatályos szabványoknak, mint az IEC 61851, az ISO 15118 és a rádióberendezésekről szóló irányelv (RED). Az alternatív üzemanyag-infrastruktúráról szóló rendelet (AFIR) és a kibernetikai ellenálló képességről szóló törvény (CRA) számára is készült. A rendszeres, aláírt szoftverfrissítések biztosítják, hogy az új szabályozási és műszaki követelmények azonnal végrehajtásra kerüljenek.

Vannak-e funkciók az intelligens szolgáltatások és az IoT-alkalmazások számára?
Igen, a nyílt Linux platform lehetővé teszi a testreszabott IoT-alkalmazások, intelligens szolgáltatások és szektorok összehangolásának fejlesztését és integrálását. Ez azt jelenti, hogy a töltőhálózat a jövőre nézve is biztosítható és testre szabható.

Hogyan garantálják a biztonságot a frissítések és a működés során?
A frissítések RSA-PSS aláírásokkal és SHA-512 hash-sel vannak biztosítva. Az ellenőrző rendszer szerepkör alapú hozzáférés ellenőrzéssel, az első bejelentkezéskor kötelező jelszóváltoztatással és a nyers erővel végrehajtott támadások elleni védelmi mechanizmusokkal rendelkezik.

Hogyan működik a töltőpontok kezelése?
A webalapú kezelőfelület lehetővé teszi az összes töltőpont kényelmes konfigurálását, felügyeletét és karbantartását - helyben vagy távolról. Az állapotjelzések és a hibadiagnosztika bármikor elérhető.

Hogyan biztosítják az átjárhatóságot?
A nyílt szabványok és protokollok (OCPP, Modbus, MQTT, REST) támogatásával a vezérlőrendszer számos (gyártótól független) háttéri rendszerrel, energiamérővel és perifériás eszközzel kompatibilis.

Milyen különleges funkciókat kínál a CHARX control modular?
Más megoldásokkal összehasonlítva a nyílt Linux platform, a moduláris hardver, az átfogó protokolltámogatás, a rendszeres biztonsági frissítések és az egyszerű skálázhatóság kombinációja kiemelkedik, és a CHARX control modular különösen rugalmas és jövőbiztos megoldást jelent minden váltakozó áramú töltési alkalmazáshoz.

Hogyan integrálhatom biztonságosan a töltőpontokat az informatikai és energiagazdálkodási rendszerekbe?
AC töltésvezérlőnk számos interfészt és protokollt támogat, például OCPP, MQTT, Modbus/TCP és REST. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt a backend és az intelligens otthoni rendszerekbe vagy az épületirányítási rendszerekbe - beleértve a biztonságos kommunikációt és az opcionális VPN-kapcsolatot.

Hogyan védik a töltőhálózatot a kibertámadások ellen?
A vezérlőrendszert a betervezés szerint fejlesztették ki: alapértelmezés szerint csak a szükséges interfészek aktívak, a jelszavakat biztonságosan kell kiválasztani, és minden kapcsolat titkosítható (pl. TLS vagy VPN segítségével). A biztonsági frissítések és a biztonsággal kapcsolatos események naplózása magától értetődő.

Biztonságosan felügyelhetem és karbantarthatom a töltőpontokat távolról?
Igen, az integrált, titkosított OpenVPN megoldásnak köszönhetően biztonságos távoli elérés lehetséges. Ez csak szükség esetén (igény szerint) aktiválódik, és védi a töltőhálózatot az illetéktelen hozzáféréstől. Ez lehetővé teszi, hogy távolról, biztonságosan és hatékonyan végezze el a karbantartást, diagnosztikát és frissítéseket.

Hogyan működik a terhelésmenedzsment és mennyire rugalmas?
A rendszer a rendelkezésre álló csatlakoztatott terhelést intelligens módon és pontosan, fázisonként elosztja az akár 48 töltőpontra. Felismeri az új járműveket, figyelembe veszi a dinamikus fogyasztókat (pl. PV-rendszerek vagy más terhelések), és automatikusan átcsoportosítja a kihasználatlan kapacitásokat. Ez azt jelenti, hogy minden töltési folyamat optimálisan szabályozott, és a hálózati csatlakozási pont megbízhatóan védett.

Hogyan maradnak műszaki és szabályozási szempontból naprakészek a töltőpontok?
A rendszeres szoftverfrissítések biztosítják, hogy az új funkciók, biztonsági szabványok és jogi követelmények (például ISO 15118, AFIR, kalibrálási törvény) azonnal - a tanúsítás elvesztése nélkül - megvalósuljanak.

Milyen testreszabási lehetőségek vannak?
A vezérlőegység rugalmas funkcióblokkokat kínál (pl. Event actions), amelyek lehetővé teszik a működési logika és a betervezés testreszabását.