EM-EV-CLR-12V
-
Feszültségfelügyelő készülék
2903246
Az EV Charge Lock Release felügyeli a dugaszreteszelés elektromotoros működtetőjének 12 V-os üzemi feszültségét, átvezeti a reteszelő és kioldó jeleket és kioldóimpulzust ad a működtetőnek az üzemi feszültség kiesése esetén.
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX control advanced |
| Alkalmazás | Reteszelést oldó modul hálózatkimaradás esetére ipari alkalmazások AC töltésvezérlőihez (EU/CN) |
| Üzemmód | Stand-Alone |
| Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | A reteszelő aktuátor integrált kioldó funkciója a nyilvános töltőcsatlakozó és a nyilvános töltőaljzat szétválasztásához |
| Töltőpontok száma | 1 |
| Töltőszabvány | Típus 2 |
| Töltés üzemmód | 3-as mód |
| Töltésvezérlések | |
| Töltőpontok száma | 1 |
| A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
| Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | A reteszelő aktuátor integrált kioldó funkciója a nyilvános töltőcsatlakozó és a nyilvános töltőaljzat szétválasztásához |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 12 V DC ±5 % |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ±5 % |
| Maximális áramfelvétel | 4 mA (nyugalmi állapotban) |
| Áramterhelhetőség | ≤ 4 A |
| Digitális | |
| Digitális bemenetek száma | 1 |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
| Névleges teljesítményfelvétel | < 0,5 W (Üresjárat) |
| IN névleges áramerősség | kb. 5 mA |
| Bemeneti feszültség UN | 12 V |
| Bemeneti feszültségtartomány U1 | -3 V ... 3 V (Ki) |
| Bemeneti feszültségtartomány U2 | -30 V ... -10 V (Be reteszelés) |
| Bemeneti feszültségtartomány U3 | 10 V ... 30 V (Be kireteszelés) |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet OUT+/- |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 46 VA |
| Maximális kapcsolófeszültség | kb. 11,5 V (Üzemi- / kondenzátorfeszültség a ~ 0,5 V diódafeszültséget levonva) |
| Kapcsolóáram maximum | 4 A |
| Áramterhelhetőség | ≤ 4 A |
| Szélesség | 35,6 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 61,00 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 61000-6-3 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2903246 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBBBB |
| Termékkulcs | XWBBBB |
| GTIN | 4046356728843 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 133,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124 g |
| Vámtarifaszám | 85389091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e1dadb2-2907-4480-90e1-38d7ddcecef8 |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51