EM-CP-PP-ETH
-
AC töltésvezérlő
2902802
Az EV Charge Control (töltésvezérlés) az elektromos járművek feltöltésére szolgál a 3 fázisú váltakozó áramú hálózatról, az IEC 61851-1 Mode 3 szerint.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX control advanced |
| Alkalmazás | AC töltésvezérlő üzleti alkalmazásokhoz (EU) |
| Üzemmód | Stand-Alone |
| Kliens | |
| Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | Opcionálisan EM-EV-CLR-12V reteszelést oldó modullal (cikkszám 2903246) |
| Töltőpontok száma | 1 |
| Töltőszabvány | Típus 2 |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
| Töltésvezérlések | |
| Töltőpontok száma | 1 |
| A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
| Saját használat | < 1 W |
| Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | Opcionálisan EM-EV-CLR-12V reteszelést oldó modullal (cikkszám 2903246) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Tápfeszültség tartomány | 110 V AC ... 240 V AC (Névleges feszültségtartomány) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Maximális áramfelvétel | 40 mA |
| Névleges teljesítményfelvétel | < 1 W (Üresjárat) |
| Frekvenciatartomány | 45 Hz ... 65 Hz |
| Digitális | |
| Digitális bemenetek száma | 4 |
| Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
| IN névleges áramerősség | ≤ 8 mA |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V |
| Bemeneti feszültségtartomány U1 | -3 V ... 5 V (Ki) |
| Bemeneti feszültségtartomány U2 | 15 V ... 30 V (Be) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | 4 digitális kimenet |
| Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
| Maximális kimeneti feszültség | 30 V |
| Maximális kimeneti áram | 0,2 A (Valamennyi kimenet összegárama; belső táplálással) |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 0,6 A (kimenetenként, külső táplálással) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet V1,2 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| Kapcsolóáram maximum | 2 A |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet C1,2 |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 1500 VA |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC (Külső tápellátás) |
| Kapcsolóáram maximum | 2 A |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet R1,3 és R2,4 |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 180 VA |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC (Külső tápellátás) |
| Kapcsolóáram maximum | 2 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Interfész | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Interfész | RS-485-2 vezeték |
| Buszrendszer | RS-485 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Interfészek száma | 1 |
| Támogatott egységek száma | 1 |
| Átviteli sebesség | 9,6 kBit/s (Standard) |
| Átviteli sebesség tartománya | 2,4 kBit/s ... 19,2 kBit/s (beállítható) |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Modbus/RTU (slave) |
| Ethernet | |
| Interfész | Ethernet |
| Buszrendszer | RJ45 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Interfészek száma | 1 |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli távolság | max. 100 m (árnyékolt, páronként csavart adatvezeték) |
| Támogatott protokollok | Modbus/TCP |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség az 2006/95/EK alacsonyfesz. irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Készülékház | DIN 43880 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2902802 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBBBA |
| Termékkulcs | XWBBBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 322,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 260 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51