EV-RCM-C2-AC30-DC6
-
Különbségáram-felügyelet
1622451
A különbözeti hibaáram-modul az AC és DC hibaáram mérésére szolgál váltakozó áramú töltési pontokban. Megvédi a felsőbb szintű védőberendezést (pl. FI relét) a lehetséges egyenáramú hibaáramok ellen. 1 vagy 2 csatornás termékváltozat is kapható.
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX control basic |
| Alkalmazás | Különbségi hibaráammodul (RCM) magáncélú alkalmazásokra szolgáló AC töltésvezérlőkhöz (EU/CN) |
| Kezelőelemek | Teszt-/nullázógomb; 2 állapotjelző LED |
| Töltőpontok száma | 1 |
| Töltőszabvány | Típus 2 |
| Töltés üzemmód | 3-as mód |
| Töltésvezérlések | |
| Töltőpontok száma | 1 |
| A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
| Saját használat | < 1 W |
| Teljesítményfelvétel | < 5 VA |
| Újratöltési funkció | 3 Bekapcsolási kísérlet 15 perces időközönként |
| Árammérőváltó | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csatlakozó |
| Tápellátás | RCM modulon keresztül |
| A mérőtekercs átmérője | 15 mm |
| Mérési tartomány: Különbségáram | |
| Méretezési frekvencia fn | ≤ 2000 Hz |
| Névleges különbözeti áram | ± 300 mA (Csúcs) |
| Mérési tartomány | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| IΔn különbségáram | 30 mA |
| 6 mA | |
| Méretezési áram In | 32 A |
| Visszaejtési idő IΔn-nél | < 180 ms |
| Megszólalási idő 2 x IΔn-nél | < 70 ms |
| Visszaejtési idő 5xIΔn | < 20 ms |
| Kioldási idő IN-nél | < 500 ms |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC (Névleges feszültségtartomány) |
| Maximális áramfelvétel | 22 mA |
| Névleges teljesítményfelvétel | < 0,5 W (Üresjárat) |
| Frekvenciatartomány | 45 Hz ... 60 Hz |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Dugaszolható; homloklap |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Riasztórelé 1, IΔn : AC és DC hibaáramok |
| Riasztórelé 2, IΔn : AC és DC hibaáramok | |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V |
| Kapcsolóáram maximum | 5 A (Mindegyik 1 záróérintkezővel) |
| Záróérintkezők száma | 1 |
| Megjegyzés a kapcsoló-érintkezőhöz | Nyugalmi áram |
| Kapcsolási ciklusok | 10000 |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Egyéb | |
| Interfészek száma | 2 (Mérőátalakító) |
| Átviteli távolság | max. 100 m (árnyékolt, páronként csavart adatvezeték) |
| Interfészek száma | 2 (Error/Reset) |
| Szélesség | 36 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 70,50 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Kapcsok) |
| IP30 (Beépített elemek) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C |
| Klímaosztály | az IEC 60271/ -1 / -2/ -3 szerint |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1622451 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBRYA |
| Termékkulcs | XWBRYA |
| GTIN | 4055626040608 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 476,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 443 g |
| Vámtarifaszám | 85362010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC töltésvezérlő 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC töltésvezérlő 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC töltésvezérlő 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC töltésvezérlő 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC töltésvezérlő 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC töltésvezérlő 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC töltésvezérlő 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC töltésvezérlő 1627367
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51