EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25
-
AC töltésvezérlő
1627743
A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról, az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Az összes töltési funkció, átfogó konfigurációs beállítások, valamint egy reteszelésvezérlés integrálva van benne.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | AC töltésvezérlő |
Termékcsalád | CHARX control basic |
Alkalmazás | AC töltésvezérlő magán- és üzleti alkalmazásokhoz (EU/CN) |
Üzemmód | Stand-Alone |
Kliens | |
Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
Töltésvezérlések | |
Töltőpontok száma | 1 |
A töltőáram fajtája | AC |
Saját használat | < 1 W |
Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | A reteszelő aktuátor integrált kioldó funkciója a nyilvános töltőcsatlakozó és a nyilvános töltőaljzat szétválasztásához |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 230 V |
Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC (Névleges feszültségtartomány) |
Maximális áramfelvétel | 40 mA |
Névleges teljesítményfelvétel | < 1 W (Üresjárat) |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
Digitális | |
Digitális bemenetek száma | 5 |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
Névleges teljesítményfelvétel | < 0,5 W (Üresjárat) |
IN névleges áramerősség | ≤ 1 mA |
Bemeneti feszültség UN | 12 V |
Bemeneti feszültségtartomány U1 | 0 V ... 3 V (Ki) |
Bemeneti feszültségtartomány U2 | 9 V ... 15 V (Be) |
Digitális | |
Kimenet megnevezése | 4 digitális kimenet |
Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
Maximális kimeneti feszültség | 30 V |
Maximális kimeneti áram | 0,5 A (Valamennyi kimenet összegárama; belső táplálással) |
0,6 A (kimenetenként, külső táplálással) | |
Kapcsolás | |
Kimenet megnevezése | Relékimenet C1,2 |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 1500 VA |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC (Külső tápellátás) |
Kapcsolóáram maximum | 6 A |
Kapcsolás | |
Kimenet megnevezése | Relékimenet LO+/- |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 24 VA |
Maximális kapcsolófeszültség | 12 V (Belső tápellátás) |
Kapcsolóáram maximum | 2 A |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Interfész | RS-485 |
RS-485 | |
Interfész | RS-485-2 vezeték |
Buszrendszer | RS-485 |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Interfészek száma | 1 |
Átviteli sebesség | 9,6 kBit/s (Standard) |
Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 19,2 kBit/s (beállítható) |
Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Modbus/RTU (slave) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP00 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -35 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % |
Megfelelőség / engedélyek | |
Konformitás | CE-konform |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
Szerelési mód | NYÁK-lapra szerelés |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 1627743 |
Csomagolási egység | 25 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Értékesítési kulcs | XWBBAB |
Termékkulcs | XWBBAB |
Katalógus oldalszáma | 64. (C-7-2019) oldal |
GTIN | 4055626364483 |
Tömeg/db (csomagolással) | 209 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 209 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51