Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UPS tápegységgel és energiatárolóval

Szünetmentes tápellátás (UPS)

A hálózatkimaradások súlyos következményekkel járhatnak. Bízza magát Ön is szünetmentes tápegységeinkre (UPS), és ne kockáztasson. Az UPS a tápellátó hálózat kimaradásakor akkor is leadja az áramot, és ezáltal megvédi a berendezéseit a tápkimaradástól. DC és AC alkalmazásokhoz egyaránt kínálunk UPS-megoldásokat, amelyek funkciói és kialakításai optimálisan illeszkednek a különféle szektorok követelményeihez.

Szünetmentes tápellátási megoldások

Táplálja biztonságosan berendezését Ön is a mi szünetmentes tápellátási megoldásainkkal. Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő tápellátást, szünetmentes tápellátást és akkumulátormodult. Ezenkívül beépített tápellátással vagy beépített akkumulátormodullal ellátott UPS moduljaink helytakarékos UPS megoldást kínálnak.

UPS DC alkalmazásokhoz

QUINT UPS modul

UPS DC alkalmazásokhoz

DC alkalmazásokhoz való szünetmentes tápegységeink megbízhatóan védenek a tápkimaradástól. Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő DC UPS terméket.

QUINT AC UPS 3,4 Ah akkumulátormodullal

QUINT AC UPS 3,4 Ah akkumulátormodullal

UPS AC alkalmazásokhoz

AC alkalmazásoknál használható szünetmentes tápegységeink tiszta szinuszos kimeneti feszültséget adnak le. Válassza ki az optimális AC UPS-t, gondoskodjon a berendezések maximális rendelkezésre állásáról.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Puffermodulok

UPS rendszerét a karbantartásmentes puffermodulokkal építheti jól ki. Védje meg Ön is az alkalmazását, hidalja át a max. 30 másodperc hosszúságú hálózatkimaradásokat. Az áthidaláshoz szükséges energiát a puffermodul karbantartásmentes kondenzátorokban tárolja. Ezek alkalmasak a ciklikus hálózatkimaradásokhoz is.

UPS-BAT akkumulátormodul

UPS-BAT akkumulátormodul

Akkumulátormodulok

Válassza ki a moduláris rendszeréhez illeszkedő akkumulátormodult, és tegye lehetővé ezáltal a berendezések maximális rendelkezésre állását bármely ipari alkalmazásban. A különböző tárolóközegeket nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: hosszú élettartam vagy nagyon hosszú áthidalási idő, karbantartásmentesség vagy szélsőséges környezeti hőmérsékletek melletti alkalmazhatóság.

E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Tápellátásainkkal gondoskodhat berendezéseinek nagyfokú rendelkezésre állásáról. Tájékozódjon a különböző követelmények és ágazatok számára gyártott tápegységeinkről, DC/DC átalakítóinkról, redundanciamoduljainkról és szünetmentes tápegységeinkről.

Az e-cikk megnyitása
Tápellátó rendszerek