Ipari PC és USB Mini B csatlakozóval ellátott Phoenix Contact készülékek közötti kommunikációra szolgál.
UPS-tartozékok és -pótakkumulátorok
Az Ön UPS-rendszeréhez a tartozékok és pótakkumulátorok széles választéka áll rendelkezésre. UPS-pótakkumulátorainkkal UPS-rendszerének akkumulátorát a kellő időben kicserélheti, és ezzel garantálhatja a szünetmentes tápellátást. További UPS-tartozékok (pl. szerelési anyagok, adatkábelek, adattároló eszközök és biztosítók) kaphatók, amelyekkel az UPS modult biztonságosan bekötheti alkalmazásába, garantálva a zökkenőmentes adatkommunikációt.
Szerelőadapter QUINT-BAT/24DC...-hez 35mm-es kalapsínre
Szabványos sínre nem rögzíthető akkumulátorok befogadására.
Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
Szabványos sínre nem rögzíthető akkumulátorok befogadására.
Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Csak a következőkhöz: 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH és 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH a V/C 05 változattól
Ipari PC és 12 pólusú IFS Dataporttal ellátott Phoenix Contact készülékek, pl. QUINT UPS-IQ vagy TRIO UPS közötti kommunikációra szolgál.
Biztosító, névleges áram: 25 A, hossz: 19,1 mm, szélesség: 5 mm, magasság: 18,8 mm
Kimeneti biztosító (5 x 20 mm), az IEC 127-2/EN 60127-2, szerint, 1 A gyorsaságú
Adatkábel 9 pólusú D-SUB RS232 csatlakozóval ellátott készülékek és 12 pólusú IFS-Dataporttal rendelkező Phoenix Contact készülékek, pl. QUINT UPS-IQ vagy TRIO UPS közötti kommunikációhoz.
UPS tartozékok
Szünetmentes tápellátásához a tartozékok átfogó választékát kínáljuk a zökkenőmentes kommunikációhoz szükséges adatkábelektől a biztos rögzítést szolgáló szerelési tartozékokon át a tárolóeszközökig és biztosítókig.
UPS pótakkumulátorok
A megszakításmentes kommunikációhoz a szünetmentes tápellátás akkumulátorait időben ki kell cserélni. Pótakkumulátorainkkal mindig a megfelelő megoldást kínáljuk az Ön akkumulátormoduljához.