Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
UPS-tartozékok és -pótakkumulátorok
Az Ön UPS-rendszeréhez a tartozékok és pótakkumulátorok széles választéka áll rendelkezésre. UPS-pótakkumulátorainkkal UPS-rendszerének akkumulátorát a kellő időben kicserélheti, és ezzel garantálhatja a szünetmentes tápellátást. További UPS-tartozékok (pl. szerelési anyagok, adatkábelek, adattároló eszközök és biztosítók) kaphatók, amelyekkel az UPS modult biztonságosan bekötheti alkalmazásába, garantálva a zökkenőmentes adatkommunikációt.
Tartalék akkumulátor a UPS-BAT/VRLA-WTR... akkumulátormodulokhoz
Biztosító, névleges áram: 50 A
Biztosító, névleges áram: 15 A, hossz: 19 mm, szélesség: 5 mm, magasság: 13 mm
Biztosító, névleges áram: 25 A
Adatkábel pl. ILC 1xx típusú Phoenix Inline-vezérlők és 12 pólusú IFS-adatporttal ellátott Phoenix Contact készülékek, pl. QUINT UPS-IQ vagy TRIO UPS közötti kommunikációhoz
Biztosító, névleges áram: 40 A, hossz: 19 mm, szélesség: 5 mm, magasság: 18,8 mm
Biztosító, névleges áram: 5 A, hossz: 11,9 mm, szélesség: 3,8 mm, magasság: 16,2 mm
Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
Biztosító, névleges áram: 10 A, hossz: 11,9 mm, szélesség: 3,8 mm, magasság: 16,2 mm
UPS tartozékok
Szünetmentes tápellátásához a tartozékok átfogó választékát kínáljuk a zökkenőmentes kommunikációhoz szükséges adatkábelektől a biztos rögzítést szolgáló szerelési tartozékokon át a tárolóeszközökig és biztosítókig.
UPS pótakkumulátorok
A megszakításmentes kommunikációhoz a szünetmentes tápellátás akkumulátorait időben ki kell cserélni. Pótakkumulátorainkkal mindig a megfelelő megoldást kínáljuk az Ön akkumulátormoduljához.