Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Csak a következőkhöz: 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH és 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH a V/C 05 változattól
UPS-tartozékok és -pótakkumulátorok
Az Ön UPS-rendszeréhez a tartozékok és pótakkumulátorok széles választéka áll rendelkezésre. UPS-pótakkumulátorainkkal UPS-rendszerének akkumulátorát a kellő időben kicserélheti, és ezzel garantálhatja a szünetmentes tápellátást. További UPS-tartozékok (pl. szerelési anyagok, adatkábelek, adattároló eszközök és biztosítók) kaphatók, amelyekkel az UPS modult biztonságosan bekötheti alkalmazásába, garantálva a zökkenőmentes adatkommunikációt.
Kimeneti biztosító (5 x 20 mm), az IEC 127-2/EN 60127-2, szerint, 1 A gyorsaságú
Adatkábel 9 pólusú D-SUB RS232 csatlakozóval ellátott készülékek és 12 pólusú IFS-Dataporttal rendelkező Phoenix Contact készülékek, pl. QUINT UPS-IQ vagy TRIO UPS közötti kommunikációhoz.
Tartalék akkumulátor, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Biztosító, névleges áram: 15 A, hossz: 11,9 mm, szélesség: 3,8 mm, magasság: 16,2 mm
Kimeneti biztosító (5 x 20 mm), az IEC 127-2/EN 60127-2, szerint, 2 A gyorsaságú
Adatkábel nyílt vezetékvégekkel pl. Phoenix Inline kommunikációs kapocs (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) és 12-pólusú IFS-adatporttal rendelkező Phoenix Contact készülékek, pl. QUINT UPS-IQ vagy TRIO UPS közötti kommunikációhoz
Biztosító, névleges áram: 30 A. Hossz: 19,1 mm, szélesség: 5 mm, magasság: 18,8 mm
Tartalék akkumulátor a UPS-BAT/VRLA-WTR... akkumulátormodulokhoz
Biztosító, névleges áram: 10 A, hossz: 31,8 mm, átmérő: 6,35 mm
UPS tartozékok
Szünetmentes tápellátásához a tartozékok átfogó választékát kínáljuk a zökkenőmentes kommunikációhoz szükséges adatkábelektől a biztos rögzítést szolgáló szerelési tartozékokon át a tárolóeszközökig és biztosítókig.
UPS pótakkumulátorok
A megszakításmentes kommunikációhoz a szünetmentes tápellátás akkumulátorait időben ki kell cserélni. Pótakkumulátorainkkal mindig a megfelelő megoldást kínáljuk az Ön akkumulátormoduljához.