Kifejtő modulok
Rendszerkábelezés vezérlőkhöz
Vezérlőkhöz való rendszerkábelezésünk kompakt megoldásokat kínál automatizálási rendszerének egyszerű tervezéséhez, szereléséhez és üzembe helyezéséhez. Dugaszolható rendszerkábelek és kifejtő modulok garantálják a gyors, biztonságos és hibamentes vezetékezést. Utólag felszerelhető összetevőink segítik Önt régebbi irányító rendszereinek korszerűsítésében. Ezzel időt takaríthat meg, és költségei is jelentősen csökkennek.
Termék kategóriák
Önnek nyújtott előnyök
- Gyors, hibamentes 1:1 összeköttetés az előszerelt rendszerkábelek révén
- Sokoldalúság az univerzálisan használható összetevők révén
- Rugalmas csatlakoztatás: direkt rugós és csavaros csatlakozástechnika
Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora
Konfigurátor: VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz
Konfigurálja saját egyedi plug and play megoldását új telepítésekhez vagy korszerűsítéshez. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek könnyű kezelhetőséget szavatolnak. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldás elemeit.
A vezetékezési ráfordítások csökkentése
Az automatizálási rendszerek tervezése, szerelése és üzembe helyezése gyakran időigényes. Ezenkívül a vezérlési és a terepi szint között vezetékezési hibák és hosszan tartó hibakeresések is előfordulhatnak. A Phoenix Contact VARIOFACE rendszerkábelezési termékkínálatával Ön hasznosíthatja a rendszerkábelek, homlokadapterek és kifejtőmodulok konform és egyedi megoldásait. Problémák? Már a múlté.
Rendszerkábelezés - a plug and play elv
VARIOFACE kifejtőmodulok
Minden olyan helyen, ahol dugaszolható csatlakozókat kell egyes erekkel összekötni, a kifejtőmodulok tökéletes megoldást jelentenek. Univerzális moduljaink vezérlőfüggetlenek, és különösen akkor használhatók jól, ha a kapcsolószekrényben sokpólusú dugaszolható csatlakozókkal ellátott automatizálási összetevők vannak. Ezekre az építőelemekre az 1:1-es összekötés a jellemző.
VARIOFACE rendszerkábelek
Minden dugaszolható csatlakozáshoz kábel szükséges. Az univerzális kábelekkel gyorsan és hibamentesen köthető össze a vezérlő- és jelszint.
Az egyedi alkalmazások által támasztott követelmények ügyfélre szabott megoldásokkal teljesíthetők.
Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés
A vezérlőspecifikus rendszerkábelezés olyan korszerű kábelezési elképzelés, melynek értelmében a homlokadapter, a rendszerkábelek és a modulok speciálisan egymáshoz vannak hangolva.