Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevők

Felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevők

Felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevőink segítik Önt meglevő irányító rendszereinek korszerűsítésében vagy átalakításában. Ha a vezérlő elavult vagy teljesítőképessége már nem elegendő, akkor Önnek el kell gondolkodnia a cserén. Egyszerűen dugaszolható, felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevőinknek köszönhetően Ön megtakaríthatja a költséges átépítéseket és berendezés-leállásokat. A csatlakoztatás hibamentesen és a meglévő terepi vezetékezés megtartásával végezhető el.

Az Ön előnyei a mi felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevőink alkalmazásakor

  • Segítik Önt: a meglevő irányító rendszerek egyszerű korszerűsítése vagy átalakítása egyszerűen dugaszolható, felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevőinkkel.
  • Nagyobb rendelkezésre állás az átállási időszak alatti kevés leállási idő miatt.
  • Hibamentes csatlakozás a meglévő terepi vezetékezés megtartásával.
  • Csökkentett vezetékezési ráfordítások a dugaszolható komponensek révén.
  • A karbantartási költségek csökkentése a berendezés technológiai továbbfejlesztésével.

A felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevők áttekintése

Különböző felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevők az Ön régi PLC-berendezéseihez

Különböző felújításhoz való, utólag felszerelhető összetevők az Ön régi PLC-berendezéseihez

1. Közbenső adapter a SIMATIC® S5 rendszerről SIMATIC® S7-400 rendszerre való átálláshoz:
Az S5 csatlakozót a közbenső adapter használatával közvetlenül az I/O kártyára lehet csatlakoztatni. Az S5 helyére egy új S7-400-at kell beépíteni. A meglévő terepi vezetékezés megmarad.

2. Átalakító adapter SIMATIC® S5 rendszerről SIMATIC® S7-300 rendszerre való átálláshoz:
Az átalakító adapterek a homlokadaptereket kötik össze az S7-300 I/O részegységeivel. Az adapterek segítségével az S5 homlokadapter jeleit egy 50 pólusú kapocssávra lehet kifejteni. A jeleket egy jelkábel és homlokadapter továbbítja az I/O részegységbe.

3. Üzembe helyező adapter a meglevő SIMATIC® S5 terepi kábelezés meghosszabbításához:
Az univerzális üzembe helyező adapterrel a meglévő S5 vezetékezés minden jele meghosszabbítható. A szabad kábelvéget különböző, például S7-400 vagy S7-300 vezérlőkre lehet csatlakoztatni. Ez lehetővé teszi a tesztelési célú kommunikációt a meglévő S5 terepi vezetékezés és az új vezérlő között. Mivel az új vezérlőegység ideiglenesen a kapcsolószekrény előtt van elhelyezve, a berendezés eredeti állapotát igény esetén vissza lehet állítani. Ha a berendezés kifogástalanul működik az új vezérlővel, akkor az S5-öt ki lehet váltani.