Innovatív technológiák erőművek számára

Bízza Ön is magát az intelligens és megbízható megoldásokra az erőműve hatékony folyamataihoz.
Vízerőmű zsilipekkel és felduzzasztott víztározóval
Mérnök erőművi berendezések előtt

Az energia kihívásokkal teli jövője

Energiatermelési környezetünk a decentralizált energiatermelők és tárolók számának folyamatos növekedésével átalakulóban van, és ez mindnyájunk elé azt a feladatot tűzi, hogy megfeleljünk a biztonságos és egyúttal tiszta energiaellátás követelményeinek. A hagyományos erőműveket egyre inkább a megújuló energiaforrások váltják le. Ennek oka a klímaváltozás, valamint az ökológiai fenntarthatóság más szempontjai. Mindezek ellenére számos erőműtípust még nem lehet teljesen kiiktatni az energiatermelési környezetből. Ehhez arra van szükség, hogy a különböző erőműtechnológiák szükséges hálózata hatékonyabb és megbízhatóbb folyamatokkal működjön.

Erőművi technológiák Termékeink különböző típusú erőművekben használhatók.

Megvilágított földgázerőmű szürkületkor
A gáztüzelésű erőművek rugalmasak és gyorsan szabályozhatók, így ideális kiegészítői a megújuló energiáknak. A jövőben zöld hidrogénnel fogják működtetni őket, de az importált földgáz iránti kereslet 2030-ig magas marad.
Széntüzelésű erőmű a ködben, háttérben a Nappal
A széntüzelésű erőművek a 19. század óta forradalmasították az energiatermelést. A megújuló energiák megjelenése és a növekvő környezettudatosság miatt viszont kihívásokkal kell szembenézniük. A jövő tehát a szénfelhasználás csökkenését vetíti előre.
Vízerőmű felduzzasztott víztározóval, naplementekor
A vízerőművek már 3500 éve hasznosítják a víz energiáját. Ma már a megújuló energiaforrások egyik sarokkövét képezik még akkor is, ha a beépített technológiáik hagyományosak. Az éghajlatváltozás, az aszályok és a heves esőzések azonban veszélyeztetik a megbízhatóságukat.
Atomerőmű egy folyónál
Az atomerőművek az 1950-es évek óta szolgáltatnak energiát alacsony széndioxid-kibocsátás mellett, de kockázatokkal járnak, ilyenek például a balesetek és a nukleáris hulladék. Számos ország tervezi az atomerőművek fokozatos leállítását, de vésztartalékként használják őket. Az új reaktorok és a magfúzió azonban átformálhatják a jövőt.
Olajtüzelésű erőmű a folyónál, naplementekor
Az olajtüzelésű erőművek kőolaj elégetésével termelnek villamos energiát. Egykor a villamos energia fő forrását jelentették, ma már gyakran tartalék erőművekként működnek. Az olajtermelő országokban továbbra is az alapterhelést szolgálják. Az alternatív, fenntartható energiák és az olyan technológiák, mint az üzemanyagcellák, meghatározzák a olajtüzelésű erőművek jövőjét.

Az elektromos hálózat stabilitásához olyan megoldásokra van szükség, amelyek intelligens módon reagálnak, és kedvezőtlen feltételek között is megbízhatóan működnek. Több évtizedes tapasztalatunkkal és innovatív technológiákkal gondoskodunk az Ön rendszerének lehető legmagasabb fokú rendelkezésre állásáról – ma és holnap egyaránt.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Mathias Schröder, az erőművi energiatermelés szakértője

Önnek nyújtott előnyök Megoldásainkkal

Zöld fényű jelzőlámpa egy létesítményben
Sorkapcsok kábelezése a kapcsolószekrényben
Energiaelosztás az erőműben optikai kábeleken és dugaszolható csatlakozókon keresztül
Az erőművi jelölések leolvasása kézi vonalkódolvasóval
Zöld fényű jelzőlámpa egy létesítményben

A berendezések rendelkezésre állása egy nagyon fontos mutató, ami meghatározza az erőmű hatékonyságát. Az alacsony értékeket a nem tervezett leállások vagy másféle okok eredményezhetik, és ezek negatív hatással lehetnek a költségekre.

Gondoskodjon létesítményének nagyfokú rendelkezésre állásáról, és akadályozza meg a nem tervezett kieséseket: a Phoenix Contact vizsgálórendszerei, tápegységei, távvezérlő és irányító rendszerei megfelelnek a legszigorúbb minőségi követelményeknek, és lehetővé teszik a berendezések optimális rendelkezésre állását.

Sorkapcsok kábelezése a kapcsolószekrényben

Minden erőmű célja a folyamatok optimalizálása: zökkenőmentes folyamatok, javított minőség és megtakarított költségek – ezek azok a pozitív következmények, amikért Önnel közösen dolgozunk.

Gondoskodunk az elektromos összeköttetések egyszerű tervezéséről, konfigurálásáról és szereléséről. Tervezze és konfigurálja kapocssorait gyorsan és kényelmesen. Élvezze az egyszerű és biztonságos vezetékezéssel kapcsolatos megoldásaink előnyeit. Így optimalizálhatja és lerövidítheti folyamatait.

Energiaelosztás az erőműben optikai kábeleken és dugaszolható csatlakozókon keresztül

A hálózatba kötött és digitalizált szektorok és iparágak a jövőben egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Az adatok és információk erőművön belüli és kívüli optimális cseréje csak így valósulhat meg.

A sokéves fejlesztési tapasztalatokon alapuló legújabb intelligens technológiák gondoskodnak az adatok gyors és megbízható továbbításáról és feldolgozásáról. A gyorsan változó energetikai piacon ezáltal Ön mindenütt és mindenkor a lényeges adatok birtokában lehet ahhoz, hogy rendszereit megbízhatóan áttekinthesse.

Az erőművi jelölések leolvasása kézi vonalkódolvasóval

A nagy mennyiségű kábel, vezeték és más elektronikus vagy elektromechanikus részegység az erőművekben is gyakran megnehezíti az áttekintés megőrzését. Ezért elengedhetetlen a rendezett és követhető jelölés.

A szakszerű jelölés elősegíti a kezelési hibák megakadályozását: tartsa fenn Ön is a zökkenőmentes üzemelést az egyszerű telepítés és karbantartás révén. Jelölőrendszereink megfelelnek minden követelménynek, és speciálisan alkalmasak az erőművek karbantartásához.

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Szívesen támogatom Önt a jövő digitális elektromos hálózata felé vezető úton.