Kompakt rendezőelosztók a Schluchseewerk szivattyús-tározós erőműben A Schluchseewerk AG öt szivattyús-tározós erőművével a felső-rajnai vízerőművek területén fontos szereplőnek számít. A kapcsolóberendezések modernizálása során többek között a rendezőelosztó rendszerek kezelését is optimalizálni kellett. Ennek során a Phoenix Contact PTRV rendezőelosztó rendszerére esett a választás.

Belső felvétel a waldshuti szivattyús-tározós erőműről
Vízerőmű

Ügyfélprofil

Az 1928-ban alapított, jelenleg Laufenburg székhellyel működő Schluchseewerk AG Európa egyik legnagyobb szivattyús-tározós erőműveket üzemeltető vállalatának számít. Az öt szivattyús-tározós erőmű együttes leadott teljesítménye 1862 MW. A természetes befolyásokból származó regeneratív rész akár évi 400 millió kilowattórát is elérhet.

Alkalmazás

A Hotzenwald egyik magaslatán levő Kühmoosból vezérelik az öt szivattyús-tározós erőmű gépegységeit, illetve tartják üzemben az összes medencét és rajnai tározót. Itt található a 220/380 kV-os kapcsolóberendezés még 1966/67-ből, amelyen keresztül a Säckingen és Wehr erőművek betáplálják áramukat az európai együttműködő hálózatba.

Kühmoosban az irányítástechnika kb. 20 éves üzeme után elkezdett emelkedni a hibák száma. Ráadásul egyre nehezebben lehetett megoldani a meghibásodott alkatrészek cseréjét. Ezért új irányítástechnikát kellett beépíteni. Ennek során az elektrotechnikáért Dietmar Kastner, az elektrotechnikai részterület vezetője volt a felelős. Az ő munkahelyéről, a Laufenburgban található főigazgatóságról tervezték és koordinálták az átépítéseket és az új létesítmények építését.

A modernizálás célja az volt, hogy megszabaduljunk az alkatrészgondoktól, illetve a létesítmény ismét a technika állásának megfelelő színvonalú legyen.

Dietmar Kastner, az elektrotechnikai részterület vezetője a beruházási részlegnél
Dietmar Kastner − Schluchseewerk AG
PTRV rendezőelosztó rendszer a kapcsolószekrényben

Megoldás

A jelek rendezőelosztóra való csatlakoztatása a TERMI-POINT®technika miatt eddig igen költséges volt. A csatlakoztatás csak sűrített levegővel működő célszerszámmal volt lehetséges. Ha nem állt rendelkezésre sűrített levegős hálózat, akkor kompresszort kellett beszerezni.

Emellett a célszerszám kialakítása és súlya miatt a helyszíni kezelés nehézkes és időt rabló volt. Mindezek következménye az újra és újra elgörbült érintkezők miatt a csatlakozási pontok egymás közötti zárlata volt.

A technikusok több rendezőelosztó rendszert is véleményeztek, majd a Schluchseewerk AG a Phoenix Contact PTRV rendező-összekötője mellett döntött. Az alternatívákkal összehasonlítva főleg a rendszer kompakt kialakítása volt szembetűnő. Ezenfelül további előnyöket is kínál: a színes betétekkel a felhasználó saját üzemi folyamataihoz illesztheti a jelöléseket, illetve a vezetékszínek DIN VDE 0815 vagy IEC EN 69100 szabványait is leképezheti a rendezőelosztó rendszeren. A kapcsok 2,3 mm-es vizsgálónyílással vannak ellátva, így a vizsgálat céljára standard mérőcsúcsok használhatók.

A PTRV rendezőelosztó rendszer beszerelése

A PTRV rendszer kompakt kialakítása révén az eddigi megoldáshoz képest kb. 35%-kal csökkenteni lehetett a helyigényt a kapcsolószekrényben. Így ugyan nem sikerült megtakarítani kapcsolószekrényt, de lényegesen több helytartalék áll a Schluchseewerk AG rendelkezésére a későbbi bővítések céljára. A sorkapcsok modern direkt rugós csatlakozástechnikájának köszönhetően a helyszíni szerelés időigénye jelentősen csökkenhetett. Az elgörbült érintkezők vagy az érintkezők közötti zárlat miatti hiba a rendszer felépítésének köszönhetően ki van zárva. A kapcsok érintésvédelme révén a helyszíni személyzet biztonsága megnövekedett. Most akár 250 V potenciálú jelek is csatlakoztathatók – ez korábban biztonsági okokból ki volt zárva.

PTRV 8 rendezőelosztók

Tudjon meg töbet a rendezőelosztókról

A kompakt PTRV rendező-összekötők a jelek áttekinthető rendezésére szolgálnak automatizálási környezetben. A nagyszámú vezeték bekötését az egyedi színjelölésű emeletek egyszerűsítik. Az előoldali vezetékezéssel együtt így elkerülhetők a csatlakoztatási hibák.