2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
Sok erőmű kis helyen: a K+S bevezeti az erőművi jelölőrendszert
A K+S bevezette az erőművi jelölőrendszert
Egy saját erőművel felszerelt káliüzemben a K+S bevezette a KKS jelölőrendszert – a Gabo IDM rendszerismeretének és a Phoenix Contact jelölőtábláinak felhasználásával. Ezzel nemcsak a rendszer áttekinthetősége javult jelentős mértékben, hanem erőteljesen növekedett a folyamat- és munkabiztonság is.
Nemzetközi nyersanyagellátó vállalatként a K+S ásványi nyersanyagokat termel ki és dolgoz fel, amelyeket a mezőgazdaság, az élelmezés, az útbiztonság és az ipar használ fel. Új jelölőrendszert kell bevezetni egy káliüzemben.
Alkalmazás
Mivel a bánya üzemeltetése és a kibányászott nyers só feldolgozása nagyon energiaigényes, egy 116 MW tüzelési hőteljesítményű, kombinált gáz- és gőzerőművet működtetnek. A KKS bevezetéséig a feliratozások és dokumentációk széles skálán mozogtak. Sok minden szólt amellett, hogy az összes berendezést és üzemi eszközt átfogóan és a szabványnak megfelelően jelöljék, a szabványosított KKS erőművi jelölőrendszer használatával. Az elsődleges szempont az üzembiztonság növelése és a munkavédelem javítása volt.
A különböző berendezéstelepítők az évtizedek során egy bonyolult, kevert rendszert hoztak létre. A berendezésjelölés és -dokumentáció nem volt egységes. Az aggregátok vagy a vezetékek felcserélése komoly személyi sérüléseket és berendezés-rongálódást okozhat. Ezenkívül a karbantartás és a javítás is egyszerűbbé válik, ami biztonságosabbá teszi az üzemeltetést.
Christian Berghausen a K+S (balra), és Hans Karl Preuss a Gabo IDM munkatársa
Megoldás
A Gabo IDM előzetesen a saját fejlesztésű AVIS berendezéskezelő rendszerében koordinálta az összes rendelkezésre álló berendezés-dokumentációt és adatstruktúrát. „Ezután a rendszer műszaki dokumentációjának aktuális állapotát elemezve ellenőriztük, hogy melyek azok a szabványok és előírások, amelyeket eddig is betartottak“, magyarázza Hans Karl Preuss, a Gabo IDM ügyvezetője. „A megcélzott átfogó megfelelőséget szem előtt tartva kidolgoztuk a szükséges irányelveket.“ A folyamatok minden lépését sorban egymás után megbeszéltük Berghausen úrral és csapatával, majd megvalósítottuk őket.
Ezen intenzív előkészítési munka után minden meglévő tervet digitalizáltunk. A régi jelöléseket a KKS-nek megfelelően átvezettük az új jelölési rendszerbe. A régi rendszerről az újra való áttérés átláthatóságának megteremtése érdekében egy további adatbázist hoztunk létre. Ezután a Phoenix Contact összesen több mint 4800 berendezésjelölő táblát gyártott le. Ehhez a TOPMARK LASER jelölőrendszert használta, amely egy speciális lézeres eljárással gondoskodik a jó olvashatóságról és az időtállóságról.
A Phoenix Contactnál Blombergben legyártott jelölőtáblákat ezután a megfelelő közegjelölő színekkel egészítettük ki, és az üzemben rögzítőszerelvényekkel szereltük fel őket. A víz- és gázvezetékek esetében ezenfelül részletesen feltüntettük a közeget és az áramlási irányt is.
KKS projektünkkel jelentősen javítani tudtuk a rendszer áttekinthetőségét és a folyamatbiztonságot. A várakozásaink mind műszaki, mind időbeli szempontból teljes mértékben teljesültek.
Tudjon meg többet a MARKING system család nyomtatóiról. A különböző jelölési technológiákkal Ön is garantáltan megtalálja a megfelelő megoldást a saját alkalmazási esetéhez. Az egységes, felhasználóbarát kezelőmenü intuitív kezelést tesz lehetővé.