Választási segédlet: DC UPS beépített kapacitással Válassza ki a megfelelő DC UPSt beépített kapacitással. QUINT CAP* + – k o s á t á l l e p á t s e t n e m t e n ü z S Bemenet 22,5 V DC … 30 V DC 22,5 V DC … 30 V DC 22,5 V DC … 30 V DC 22,5 V DC … 30 V DC Szé x Ma x Mé mmben 85 x 102,5 x 90 94 x 130 x 125 118 x 130 x 125 244 x 130 x 125 Típus Cikkszám Típus Cikkszám Típus Cikkszám Típus Cikkszám Információk 24 V / 3,8 A 24 V / 5 A 24 V / 10 A 24 V / 20 A * QUINT4CAP/24DC/3.8/1KJ/PT QUINT4CAP/24DC/5/4KJ QUINT4CAP/24DC/10/8KJ QUINT4CAP/24DC/20/16KJ/USB 2320526 2320539 2320571 1065635 24 V / 20 A / PN újdonság QUINT4CAP/24DC/20/16KJ/PN 1076860 24 V / 20 A / EIP újdonság QUINT4CAP/24DC/20/16KJ/EIP 1076861 24 V / 20 A / EC újdonság QUINT4CAP/24DC/20/16KJ/EC 1076858 Energiatároló karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorokkal *) A készülékek támogatják az SFB technológiát. A QUINT CAP áthidalási idői: Példa: 5 A áramot kell 1 percen keresztül áthidalni. QUINT4CAP/24DC/10/8KJ Terhelőá ram 0,05 A 0,50 A 1,00 A 2,00 A 2,50 A 3,80 A 5,00 A 6,25 A 7,50 A 10,00 A 12,50 A 15,00 A 20,00 A 25,00 A Áthidalási idő Másodperc 10 9 15 20 30 40 50 Perc 1 2 3 5 10 20 30 40 50 60 Az adatok +25 °C környezeti hőmérsékletre vonatkoznak. Phoenix Contact 83