Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Puffermodul a kalapsínen

Puffermodul

UPS-rendszerét egy karbantartásmentes puffermodullal építheti jól ki. Védje meg Ön is alkalmazását, és hidalja át az akár több másodperc hosszúságú áramkimaradásokat is. A puffermodulok az elektronikus átkapcsoló egységet és egy kondenzátorokon alapuló karbantartásmentes energiatárolót egyesítik egyazon készülékházban. Alkalmasak a kalapsínre szerelésre, és kompakt kialakításukkal helyet lehet megtakarítani.

Az Ön előnyei

  • Helytakarékosság a puffermodul kompakt kialakítása révén
  • Egyszerű kezelhetőség: karbantartásmentes az elektrolitkondenzátoroknak köszönhetően
  • A lágy indítás révén az alacsonyabb teljesítménytartományban működő tápegységekkel is alkalmazható
QUINT BUFFER puffermodul

QUINT BUFFER puffermodul

QUINT BUFFER – kompakt puffermodulok több másodpercig tartó hálózatkimaradásokhoz

A QUINT BUFFER puffermodul képes a néhány másodperces időtartamú áramkimaradások áthidalására; közös házban tartalmazza az elektronikus átkapcsoló egységet és az energiatárolót.

  • Elektrolitkondenzátorok
  • Sokféle jelzés (LED-ek és jelcsatlakoztató kapcsok)
  • Széles hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +70 °C
  • Rögzített és változtatható bekapcsolási küszöb: a QUINT POWER tápegységekhez optimalizált automatikus üzemmód és a manuális beállítás lehetősége más alkalmazásokhoz