Hidalja át a másodperces tartományba eső kimaradásokat a kalapsínre szerelhető QUINT termékcsalád új puffermoduljaival. A QUINT BUFFER az elektronikus átkapcsoló egységet és egy kondenzátorokon alapuló karbantartásmentes energiatárolót egyesít egyazon készülékházban.
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
Puffermodul
2908283
QUINT puffermodul kondenzátor alapú karbantartásmentes energiatárolóval, kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 40 A, szerelt UTA 107 univerzális kalapsín-adapterrel
Termékrészletek
| Bemeneti feszültségtartomány | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Fix kapcsolási küszöb | < 22 V DC |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 46 A (max.) |
| Áramfelvétel INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,2 A (Üresjárat) |
| Áramfelvétel ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,8 A (Töltési folyamat) |
| Pufferidő | 0,2 s (40 A) |
| 2 s (4 A) |
| Hatásfok | > 98 % (feltöltött energiatároló esetén) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | nem |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Hálózati üzem | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC (a bemeneti feszültségtől függően) |
| Kimeneti áram IN | 40 A |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 9 W |
| Pufferüzem | |
| Kimeneti feszültség | típ. 22 V DC |
| Kimeneti áram IN | 40 A (a kimeneti áramtól függ) |
| Statikus Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| Bemenet | |
| Névleges kapacitás | 2 mAh |
| Általános adatok | |
| IQ-Technology | nincs |
| Jelállapot UIN OK | |
| Csatlakozójelölés | 3.1, 3.2 |
| Kapcsolókimenet | Elektronikus relé (OptoMOS) |
| Állapot (konfigurálható) | UIn OK |
| Kimeneti feszültség | 30 V DC |
| Kimenet terhelhető | 200 mA |
| LED-es állapotjelzés | zöld ( UIn OK) |
| Jel küszöbértéke | Bemeneti feszültség az érvényes tartományban |
| Jelállapot Ready | |
| Csatlakozójelölés | 3.3 |
| Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
| Állapot (konfigurálható) | Ready |
| Állapotfeltétel (konfigurálható) | Töltöttségi állapot = 100% vagy pufferüzem |
| Kimeneti feszültség | 24 V (UN - 2 V (jellemző)) |
| Kimenet terhelhető | 20 mA |
| LED-es állapotjelzés | zöld (kész) |
| SGnd jelföld | |
| Csatlakozójelölés | 3.4 |
| Funkció | Jelföld |
| Viszonyítási potenciál | 3.3 Ready |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 500 V |
| Termékcsalád | QUINT BUFFER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2813895 h (40 °C) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | Különleges alkalmazás (a bemeneten biztonsági kisfeszültség, a veszélyes feszültségek előállítása a készülékben történik). |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 30 °C |
| Idő | 288935 h |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 144468 h |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 45 °C |
| Idő | 102154 h |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 50 °C |
| Idő | 72234 h |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 20 A |
| Hőmérséklet | 60 °C |
| Idő | 36117 h |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 72 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 0,56 %/K / > 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % |
| Elektromos biztonság | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL | |
| Jelölések | UL Listed UL 508 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2908283 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMUIE3 |
| Termékkulcs | CMUIE3 |
| GTIN | 4055626309200 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 356 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 980 g |
| Vámtarifaszám | 85322200 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0063cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | e81279e6-c2ff-4854-8ec5-6cd64b3c3168 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 21,98 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Helytakarékos a kompakt kialakítás révén
Karbantartásmentes az elektrolitkondenzátoroknak köszönhetően
A lágy indítás révén alacsonyabb teljesítménytartományú tápegységekkel is alkalmazható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51