A karbantásmentes, kondenzátoralapú, SFB (Selective Fuse Breaking Technology) technológiájú QUINT BUFFER puffermodul áthidalja a rövid ideig tartó hálózati megszakítást. Így a rendszerek instabil hálózatokban is működnek, vagy hosszabb áramkimaradások esetén az összes fontos folyamatadat mentése után ellenőrzötten állnak le. Emellett a puffermodul révén egy energiatároló áll rendelkezésre a terhelési csúcsokhoz és a biztosítékok kioldásához. A működés felügyeletére egy aktív kapcsolókimenet és egy ellenőrzőlámpa szolgál. A beépített diódával a fogyasztók pufferelt és nem pufferelt terhelésekre oszthatók fel. Ezáltal meghosszabbodik a pufferelési idő, és a pufferelt fogyasztók így védetté válnak a belső hálózaton belüli meghibásodás ellen.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Puffermodul
2320393
QUINT puffermodul kondenzátor alapú karbantartásmentes energiatárolóval, kalapsínre szerelhető, csatolásmentesített bemenet: 24 V DC, csatolásmentesített kimenet: 24 V DC / 40 A, integrált SFB technológiával (Selective Fuse Breaking Technology), szerelt UTA 107 univerzális kalapsín-adapterrel
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Engedély azonosítója: LR22136091TABV
Engedély azonosítója: 41516/B0 BVUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528ABS
Engedély azonosítója: 22-2244289-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA0000265| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0072cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hosszabb pufferidő az integrált lekapcsoló funkció révén
Robusztus kivitel a -25 °C és +80 °C közötti megbízható táplálásnak köszönhetően
Helytakarékos: elektronikus átkapcsoló egység és energiatároló egy házban
Rugalmas – automatikus üzemmódban is üzemeltethető és kézzel is beállítható