CHARX SEC-3050
-
AC töltésvezérlő
1139018
CHARX control modular, AC töltésvezérlő, beágyazott Linux rendszerrel, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, Kiszolgáló, interfész: Ethernet (2x), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB C típus, kommunikációs protokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | AC töltésvezérlő |
| Termékcsalád | CHARX control modular |
| Felszerelés | beágyazott Linux rendszerrel |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
| Üzemmód | Stand-Alone |
| Kliens | |
| Kiszolgáló | |
| Modem a kommunikációhoz rendelkezésre áll | nem |
| Csatlakoztatható perifériás készülékek | Energiamérő |
| RFID | |
| DC hibaáram-felismerés |
| Processzor | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Belső memória | 512 MByte (RAM) |
| Adattároló | 8 GByte (eMMC) |
| Operációs rendszer | Linux |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 12 V DC ±5 % |
| Tápfeszültség tartomány | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Áramfelvétel | max. 2 A (Önálló üzem) |
| < 200 mA (Üresjárat külső terhelés nélkül) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1 szerint) |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Digitális | |
| Digitális bemenetek száma | 4 |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemeneti feszültség UN | 12 V |
| Bemeneti feszültségtartomány U1 | 0 V ... 3 V (Ki) |
| Bemeneti feszültségtartomány U2 | 9 V ... 15 V (Be) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 4 |
| Maximális kimeneti feszültség | ≤ 12 V (Low-Side üzem) |
| Maximális kimeneti áram | max. 600 mA |
| Push-in Technology | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Kábel-keresztmetszeti tartomány | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (érvéghüvellyel) |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 8 mm |
| 10 mm (a kontaktor-vezérlő számára) | |
| Interfész | Ethernet (2x) |
| CHARX control modular Systembus | |
| USB-C | |
| Ethernet interfész | |
| Interfész | Ethernet |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Interfészek száma | 2 |
| Támogatott egységek száma | 2 |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli távolság | 100 m |
| Üzemmód | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Támogatott protokollok | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Interfész konfigurálása és diagnosztikája | |
| Interfész | Konfigurálás és diagnosztika |
| Csatlakozási mód | C típusú USB |
| Interfészek száma | 1 |
| Támogatott protokollok | RNDIS |
| Energiamérő interfész | |
| Interfész | Energiamérő |
| Buszrendszer | RS-485 |
| Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatikus beállítás a választott energiamérőnek megfelelően) |
| RFID-olvasó interfész | |
| Interfész | RFID-lézer |
| Buszrendszer | RS-485 |
| Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatikus beállítás a választott RFID-lézernek megfelelően) |
| CHARX control modular rendszerbusz interfésze | |
| Interfész | CHARX control modular Systembus |
| Csatlakozási mód | Kalapsín-buszcsatlakozó |
| Interfészek száma | 1 |
| Jármű interfész | |
| Interfész | Járműinterfész |
| Kommunikációs protokoll | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| Proximity | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Vezérlőfeszültség | ± 12 V (Reteszelő aktuátor) |
| Reteszelés oldása hálózatkimaradás esetén | A reteszelő aktuátor integrált kioldó funkciója a nyilvános töltőcsatlakozó és a nyilvános töltőaljzat szétválasztásához |
| Méretezési áram | 2 A |
| Hibaáram-felismerési interfész | |
| Interfész | Hibaáram-felismerés |
| Szenzor ellátó feszültség | 12 V DC |
| Jelszint | 12 V (Különböző csatlakozási pontok) |
| 0 V (Különböző csatlakozási pontok) | |
| 12 V | |
| Hőmérséklet-felügyeleti interfész | |
| Interfész | Hőmérséklet-felügyelet |
| Szenzortípus | Pt 1000 |
| PTC lánc | |
| Kioldási karakterisztika | konfigurálható |
| Kontaktor vezérlő interfész | |
| Interfész | Kontaktor-vezérlő |
| Az interfész leírása | Földpotenciál-mentes kapcsolóérintkező |
| Kapcsolófeszültség | max. 250 V AC (Szükséges az ISO 15118 szerinti kommunikációnál) |
| max. 30 V DC | |
| Méretezési áram | 2 A |
| Megszakító teljesítmény | max. 1500 VA |
| Töltésvezérlő | |
| Szélesség | 37,6 mm |
| Magasság | 121 mm |
| Mélység | 85 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1139018 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBRDA |
| Termékkulcs | XWBRDA |
| GTIN | 4063151082833 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 245 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 186 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3d48fd58-8de9-4b55-af4e-aae4ec700ec7 |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Különbségáram-felügyelet 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-eszköz 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-eszköz 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-eszköz 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kábelkészlet 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Mérőkészülék 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Kijelző 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Nyilvános töltőaljzat 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Nyilvános töltőaljzat 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-készülék 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-készülék 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kábelkészlet 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Tápellátás 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Tápellátás 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Tápellátás 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Tápellátás 1399935
Az Ön előnyei
Jogbiztonság és maximális védelem a kiberkockázatok ellen
Jövőbiztos összekapcsolás a számlázás, a terhelésmenedzsment és az okoshálózat számára
Költséghatékony skálázhatóság bonyolult átépítések nélkül
Hosszú távú kompatibilitás és befektetésvédelem a frissíthetőség révén
Maximális rugalmasság a márka megjelenése és az ügyfélélmény terén
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51