STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Tápellátás
1170955

Primer oldalon szaggatott tápegység, STEP POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínes és közvetlen szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 12 V DC / 5 A, között beállítható 9 V DC ... 17 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Energiamegtakarítás a legnagyobb hatékonyság révén üresjáratban és részterheléssel (VI. hatékonysági szint)
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny kialakítás révén, egyidejűleg akár 100%-os teljesítménynövekedéssel
A háztartási engedély (EN 60335) lehetővé teszi a háztartás-közeli alkalmazást
Gyors és egyszerű üzembe helyezés szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikával, 45°-os döntéssel és megduplázott számú csatlakozási ponttal
Rugalmas szerelés: felpattintható a kalapsínre, vagy felcsavarozható sík felületre