A biztonságos redundáns rendszer két csatolásmentesített tápegység párhuzamos kapcsolásával hozható létre. A berendezés rendelkezésre állásának további növelésére kínál megoldást a STEP DIODE: csatolásmentesítés diódával.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Redundanciamodul
2868606
Redundanciamodul, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Termékrészletek
| DC üzemeltetés | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 5 V DC ... 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van, < 60 V |
| Névleges bemeneti áram (IN) | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | Tranzildióda |
| Feszültségesés a bemeneten/kimeneten | 0,5 V |
| Hatásfok | > 97 % |
| > 97 % | |
| Névleges kimeneti feszültség | UIn - 0,5 V |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 10 A (Teljesítménynövekedés) |
| 5 A (Redundancia) | |
| Csökkenés (derating) | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 2,5 W (IKI = 5 A) |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 6,5 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 6,5 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 500 V DC |
| Termékcsalád | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 25822000 h (40 °C) |
| LED | nem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 18 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 61 mm |
| Osztásegység | 1 TE |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | Műanyag |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C csökkenés: 2,5%/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Szabvány - villamos biztonság | IEC 62368-1 (SELV) |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 4 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) | |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 150 kHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2868606 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMRS43 |
| Termékkulcs | CMRS43 |
| GTIN | 4046356583923 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 74,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 73 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 2,549 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmasan szerelhető a hordozósínre való egyszerű felpattintás révén
Energiamegtakarítás
Robusztus kialakítás
A redundancia állandó felügyelete
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51