CHARX SEC-1000
-
AC töltésvezérlő
1139034
CHARX control modular, AC töltésvezérlő, IEC 61851-1, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, interfész: CHARX control modular Systembus, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | AC töltésvezérlő |
Termékcsalád | CHARX control modular |
Üzemmód | Stand-Alone |
Kliens | |
Töltőszabvány | IEC 61851-1 |
Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 12 V DC ±5 % |
Tápfeszültség tartomány | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
Maximális áramfelvétel | 2 A (Önálló üzem) |
Digitális | |
Digitális bemenetek száma | 4 |
A bemenet leírása | Digitális bemenet |
Bemeneti feszültség UN | 12 V |
Bemeneti feszültségtartomány U1 | 0 V ... 3 V (Ki) |
Bemeneti feszültségtartomány U2 | 9 V ... 15 V (Be) |
Digitális | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
Kimenetek száma | 4 |
Maximális kimeneti feszültség | ≤ 12 V (Low-Side üzem) |
Maximális kimeneti áram | max. 600 mA |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | dugaszolható |
Direkt rugós technológia | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
Interfész | CHARX control modular Systembus |
Egyéb | |
Interfész | Energiamérő |
Buszrendszer | RS-485 |
Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatikus beállítás a választott energiamérőnek megfelelően) |
Egyéb | |
Interfész | RFID-lézer |
Buszrendszer | RS-485 |
Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatikus beállítás a választott RFID-lézernek megfelelően) |
Egyéb | |
Interfész | CHARX control modular Systembus |
Csatlakozási mód | Kalapsín-buszcsatlakozó |
Interfészek száma | 1 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 65 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
Megfelelőség / engedélyek | |
Konformitás | CE-konform |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | Kalapsínre szerelés |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 1139034 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | XWBBFA |
Termékkulcs | XWBBFA |
GTIN | 4063151080198 |
Tömeg/db (csomagolással) | 173 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 117 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 005412f6-a46a-4bce-b9db-d29e0cd85fd8 |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Különbségáram-felügyelet 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-eszköz 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-eszköz 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-eszköz 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kábelkészlet 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Mérőkészülék 1429603
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Nyilvános töltőaljzat 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Nyilvános töltőaljzat 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-készülék 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-készülék 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kábelkészlet 1486193
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51