CHARX SEC-3150
-
AC töltésvezérlő
1138965
CHARX control modular, AC töltésvezérlő, beágyazott Linux rendszerrel, IEC 61851-1, ISO 15118, üzemmód: Stand-Alone, Kliens, Kiszolgáló, interfész: Ethernet (2x), Mobiltelefon (4G/2G), CHARX control modular Systembus, MICRO-USB C típus, kommunikációs protokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Csatlakoztatható perifériás készülékek: Energiamérő, RFID, DC hibaáram-felismerés, Kalapsínre szerelés
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX control modular |
| Felszerelés | beágyazott Linux rendszerrel |
| Üzemmód | Stand-Alone |
| Kliens | |
| Kiszolgáló | |
| Töltőszabvány | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, B + C eset |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| IEC-61131 futtatói rendszer | |
| Adattároló | 8 GByte (eMMC) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 12 V DC ±5 % |
| Tápfeszültség tartomány | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 2 A (Önálló üzem) |
| Digitális | |
| Digitális bemenetek száma | 4 |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemeneti feszültség UN | 12 V |
| Bemeneti feszültségtartomány U1 | 0 V ... 3 V (Ki) |
| Bemeneti feszültségtartomány U2 | 9 V ... 15 V (Be) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 4 |
| Maximális kimeneti feszültség | ≤ 12 V (Low-Side üzem) |
| Maximális kimeneti áram | max. 600 mA |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | dugaszolható |
| Direkt rugós technológia | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Interfész | Ethernet (2x) |
| Mobiltelefon (4G/2G) | |
| CHARX control modular Systembus | |
| USB-C | |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Megjegyzés | A megfelelő antennát ennek a cikknek a tartozékai között találja |
| Frekvencia | 700 MHz (LTE B28 az 1.4-es hardverváltozattól) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1 az 1.4-es hardverváltozattól) | |
| 2600 MHz (LTE B7 az 1.4-es hardverváltozattól) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| SIM-interfész | Micro-SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Támogatott protokollok | OCPP 1.6J |
| Ethernet | |
| Interfész | Ethernet |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Interfészek száma | 2 |
| Támogatott egységek száma | 2 |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli távolság | 100 m |
| Támogatott protokollok | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Egyéb | |
| Interfész | Konfigurálás és diagnosztika |
| Csatlakozási mód | C típusú USB |
| Interfészek száma | 1 |
| Támogatott protokollok | RNDIS |
| Egyéb | |
| Interfész | Energiamérő |
| Buszrendszer | RS-485 |
| Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatikus beállítás a választott energiamérőnek megfelelően) |
| Egyéb | |
| Interfész | RFID-lézer |
| Buszrendszer | RS-485 |
| Átviteli sebesség tartománya | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatikus beállítás a választott RFID-lézernek megfelelően) |
| Egyéb | |
| Interfész | CHARX control modular Systembus |
| Csatlakozási mód | Kalapsín-buszcsatlakozó |
| Interfészek száma | 1 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 58 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 4500 m-ig) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1138965 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBRDA |
| Termékkulcs | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080389 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 268 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 263 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a62153e-e757-4f26-a003-b9fea2e45f0c |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Különbségáram-felügyelet 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-eszköz 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-eszköz 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-eszköz 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenna 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kábelkészlet 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Mérőkészülék 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Kijelző 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Nyilvános töltőaljzat 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Nyilvános töltőaljzat 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Nyilvános töltőaljzat 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-készülék 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-készülék 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kábelkészlet 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Tápellátás 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Tápellátás 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Tápellátás 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Tápellátás 1399935
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51