UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
Tápellátás
1399935
Primer oldalon szaggatott tápegység, UNO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 12 V DC / 2,5 A, között beállítható 10 V DC ... 18 V DC
Termékrészletek
| AC üzem | |
| hálózatkialakítás | TN, TT, IT (PE) |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 277 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
| 110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
| Csökkenés (derating) | < 100 V AC (1 %/V) |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | típ. 35 A (25 °C-nál) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,4 A2s |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 22 ms (120 V AC) |
| típ. 92 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 0,58 A (100 V AC) |
| 0,28 A (277 V AC) | |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Bekapcsolási idő | típ. 1 s |
| Készülék bemeneti biztosíték | 4 A belső (készülékvédelem), lomha |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 0,25 mA |
| DC üzemeltetés | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
| 125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
| Csökkenés (derating) | < 110 V DC (1 %/V) |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel | 0,3 A (110 V DC) |
| 0,13 A (250 V DC) | |
| Hatásfok | típ. 88,9 % (120 V AC) |
| típ. 89,7 % (230 V AC) | |
| Névleges kimeneti feszültség | 12 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 2,5 A |
| A kimeneti áram tartománya | 1,67 A ... 2,5 A |
| Rövidzárálló | igen |
| Csúcstényező | típ. 3,21 (120 V AC) |
| típ. 3,96 (230 V AC) | |
| Kimeneti teljesítmény (PN) | 30 W |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából, diódával |
| Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
| Visszatáplálás-állóság | ≤ 25 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 25 V DC |
| Hullámosság | típ. 50 mVSS (névleges értékeknél) |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Felfutási idő | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 0,11 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 0,14 W (230 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 3,8 W (120 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 3,5 W (230 V AC) |
| Rövidzárlati áram | 2,7 A |
| Beépített biztosítás | nem |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Bemenet | |
| Pozíció | 1.x |
| Jelölések | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,75 mm² ... 4 mm² (Direkt rugós csatlakozás) |
| 1 mm² | |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1 mm² | |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 17 | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Kimenet | |
| Pozíció | 2.x |
| Jelölések | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,75 mm² ... 4 mm² (Direkt rugós csatlakozás) |
| 1 mm² | |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 1 mm² | |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² | |
| tömör (AWG) | 24 ... 12 |
| 17 | |
| AWG | 24 ... 12 |
| 17 | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| tömör | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| hajlékony | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| LED-es jelzés | |
| Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
| Szín | zöld |
| A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
| LED világít (zölden), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (világít (zölden), DC OK) |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 3,75 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 h (25 °C) |
| > 1609000 h (40 °C) | |
| > 890000 h (55 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 1,25 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 201000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 1,25 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 164000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 2,5 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 76000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 2,5 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 71000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 1,875 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 128000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 1,875 A |
| Hőmérséklet | 40 °C |
| Idő | 110000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 2,5 A |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| Idő | 216000 h |
| további szöveg | 120 V AC |
| Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
| Áram | 2,5 A |
| Hőmérséklet | 25 °C |
| Idő | 203000 h |
| további szöveg | 230 V AC |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 21 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 90 mm |
| Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 84 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok) |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| Készülékház anyaga | PC |
| A készülékház kivitele | Polikarbonát |
| Lábretesz anyaga | PBT (polibutilén-tereftalát) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C csökkenés POUT: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m |
| Alkalmazási magasság (Kimeneti teljesítmény csökkenése (derating)) | > 2000 m (Derating POUT: 10 %/1000 m) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 56,9 Hz, amplitúdó ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 ciklus | |
| Temp kód | T4 (-25 ... +70 °C; > 55 °C, Derating POUT: 2,5 %/K) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61558-2-16 | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
| II (≤ 2000 m) | |
| A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) | |
| Szabványmegnevezés | A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektromos biztonság | |
| Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
| Védett kisfeszültség | |
| Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Biztonságos leválasztás | |
| Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
| Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
| Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség | |
| Szabványmegnevezés | Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség |
| Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| UL | |
| Jelölések | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Jelölések | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| SIQ | |
| Jelölések | CB-séma (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-2 |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (B osztály) | |
| Áram-felharmonikusok | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (A osztály) | |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
| Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 230 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 25 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 10 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| további szöveg | 3. osztály |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 1399935 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPV12 |
| Termékkulcs | CMPV12 |
| GTIN | 4063151784188 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 164 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 7202c8ea-72d3-40c8-8f39-9dcbd8a7fc80 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 4,899 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanciamodul 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907928
-
POTI SEALING PLUG - Záródugaszok 1175957
-
CHARX SEC-1000 - AC töltésvezérlő 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC töltésvezérlő 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC töltésvezérlő 1139018
Az Ön előnyei
Helyet takarít meg a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
Energiamegtakarítás a nagy hatásfok révén
A -25 °C … +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a kültéri installálást
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51