Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,3 A, között beállítható 24 V DC ... 29 V DC
Tápellátások alapfunkciókkal
Az UNO POWER tápegységek nagy teljesítménysűrűségüknek és hatékonyságuknak köszönhetően tökéletes megoldást jelentenek az ipari alkalmazásokhoz. A 25 és 960 W közötti teljesítményű kompakt készülékek megbízhatóan látják el az állandó terheléseket a központi és a decentralizált berendezésekben. Az új, különösen keskeny, max. 90 W teljesítményű UNO POWER generáció ezenkívül a direkt rugós csatlakozástechnikával és a 277 V AC-ig terjedő kibővített feszültségtartományával is meggyőzi az ügyfeleket.
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 2,5 A
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,25 A
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 48 V DC / 5 A, között beállítható 42 V DC ... 56 V DC
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 5 V DC / 8 A
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 12 V DC / 2,5 A
Primer oldalon szaggatott tápegység UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 2-fázisú, kimenet: 24 V DC / 3,75 A
Önnek nyújtott előnyök
- 1-fázisú berendezések optimális ellátása
- Helyet takarít meg a kapcsolószekrényben a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
- Energiatakarékosság az akár 95%-os hatékonyságnak köszönhetően
- Kültéri telepítés és megbízható készülékindítás -40 °C-os hőmérsékleten is
- A kimeneti feszültség egyszerű rendszerdiagnosztikája a potenciálmentes kapcsolóérintkező és a DC-OK LED révén
Új termékek
Termékanimáció
UNO POWER direkt rugós csatlakozással
Az UNO POWER tápellátások új generációja következetesen továbbfejlesztésre került a kis teljesítményű decentralizált tápellátás érdekében. A készülékek mostantól akár 36%-kal kompaktabbak. Emellett 95% feletti hatékonyságot is elérnek.
A 90 W teljesítményű 2. generációs tápellátás beépítési szélessége már csak 35 mm, és így 20 mm-rel keskenyebb, mint az előző generációs tápellátás.
A direkt rugós csatlakozástechnika mostantól sokkal egyszerűbbé teszi a kezelést és csökkenti a kábelezési munkát.
UNO POWER tápellátások összehasonlítása Döntse el, hogy melyik UNO POWER tápellátás felel meg az Ön igényeinek:
A direkt rugós csatlakozással rendelkező, új UNO POWER tápellátások ideálisak a városi infrastruktúrában történő decentralizált telepítéshez. A széles hőmérséklet-tartomány és a nagyméretű szabványcsomag révén az eszközök rugalmasan alkalmazhatók.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Névleges kimeneti áram (I~N~) | 1.25 A | 2.5 A | 3.75 A | 2.5 A |
| Kimeneti teljesítmény (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Hatásfok | jell. 91,9% (230 V AC) | jell. 93% (230 V AC) | jell. 95% (230 V AC) | jell. 89,7% (230 V AC) |
| Cikk méretei (szé×ma×mé) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez | Ugrás a termékhez |
Energiahatékonyság és költségek az UNO POWER tápellátás használata esetén
Maximális energiahatékonyság
A 0,3 W alatti alacsony üresjárati veszteségek és az optimalizált hatásfok révén az UNO POWER tápellátás alkalmazásával sok energiát lehet megtakarítani a kereskedelemben kapható termékekhez képest. A névleges terhelésnél mért max. 95%-os hatásfoknak köszönhetően csak kevés elektromos energia alakul át nem kívánatos hőenergiává.
Az UNO POWER tápellátás elölnézete
Kompakt és erős, max. 960 W teljesítménnyel
A 120 és 960 W közötti teljesítményű UNO POWER tápellátások nagy teljesítményt adnak le, és kis helyet foglalnak el. A keskeny beépítési szélességnek és a szomszédos alkatrészekhez való közvetlen sorolhatóságnak köszönhetően hatékonyan takarítanak meg helyet a kapcsolószekrényben. A kimeneti feszültség potenciométerrel 24 és 28 V DC között beállítható.
- 24 V DC / 5 A és 120 W 35 mm-es beépítési szélesség mellett
- 24 V DC / 10 A és 240 W 45 mm-es beépítési szélesség mellett
- 24 V DC / 20 A és 480 W 59 mm-es beépítési szélesség mellett
- 24 V DC / 40 A és 960 W 126 mm-es beépítési szélesség mellett
UNO POWER tápellátás
Széles termékválaszték
Az UNO POWER tápegységek többféle teljesítményosztályt kínálnak 25 és 960 W között, 5 és 48 V DC közötti kimeneti feszültséggel. Az UNO POWER bemeneti feszültsége 85 és 305 V AC között változhat, ezért megbízhatóan működik a tápellátó hálózat feszültségingadozásai esetén is. 264 V AC és 575 V AC közötti bemeneti feszültségeknél a 24 V-os feszültségű és 90 W-os teljesítményű, 2-AC jelű készüléket lehet alkalmazni.
UNO POWER – sokoldalú alkalmazási lehetőségek
Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
Egyes UNO POWER készülékekhez megszereztük az UL 1310/508 Listed Class 2 tanúsítványt. A 25 és max. 90 W közötti teljesítményű készülékek ezért különösen alkalmasak az amerikai piacokon való használatra.
A széles termékválaszték és a -25°C és +70°C közötti széles hőmérséklet-tartomány révén (készülékindítás -40 °C-on) az UNO POWER tápegységek rugalmasan alkalmazhatók. Ezenkívül a készülékeket különösen nagy rezgésállóság és nagy EMC-érzéketlenség is jellemzi.