UNO POWER tápellátás alapfunkciókkal

Tápellátások alapfunkciókkal

Az UNO POWER tápegységek nagy teljesítménysűrűségüknek és hatékonyságuknak köszönhetően tökéletes megoldást jelentenek az ipari alkalmazásokhoz. A 25 és 960 W közötti teljesítményű kompakt készülékek megbízhatóan látják el az állandó terheléseket a központi és a decentralizált berendezésekben. Az új, különösen keskeny, max. 90 W teljesítményű UNO POWER generáció ezenkívül a direkt rugós csatlakozástechnikával és a 277 V AC-ig terjedő kibővített feszültségtartományával is meggyőzi az ügyfeleket.

Önnek nyújtott előnyök

  • 1-fázisú berendezések optimális ellátása
  • Helyet takarít meg a kapcsolószekrényben a keskeny beépítési szélességnek köszönhetően
  • Energiatakarékosság az akár 95%-os hatékonyságnak köszönhetően
  • Kültéri telepítés és megbízható készülékindítás -40 °C-os hőmérsékleten is
  • A kimeneti feszültség egyszerű rendszerdiagnosztikája a potenciálmentes kapcsolóérintkező és a DC-OK LED révén

Új termékek

UNO POWER tápellátás kalapsínhez
UNO POWER tápellátás kalapsínhez

Tápellátás alapfunkciókkal

Kis teljesítmény direkt rugós csatlakozással

A 30 és 90 W közötti UNO POWER tápegységek nagy teljesítménysűrűségükkel, hatékonyságukkal és az új direkt rugós csatlakozással győzik meg a felhasználókat. Ideális megoldást jelentenek ipari alkalmazásokhoz, és különösen alkalmasak a kompakt kapcsolószekrényekhez.

Fő jellemzők

  • 35 mm-es beépítési szélesség, 90 W teljesítménnyel
  • AC bemeneti feszültség: 100 V AC … 277 V AC
  • DC bemeneti feszültség: 110 V DC … 250 V DC
  • Hatásfok: akár 95%
  • Beállítható kimeneti feszültség
  • Nagy MTBF: > 500 000 óra
  • Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +70 °C, indítási típusvizsgálat során tesztelve: -40 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyfázisú rendszerek optimális ellátása
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a kis beépítési szélességnek köszönhetően
  • Energiatakarékosság az akár 95%-os hatásfokok révén
  • Kültéri telepítés és megbízható készülékindítás -40 °C hőmérsékleten is
  • Könnyű kezelhetőség a direkt rugós csatlakozástechnika révén

Tápellátás alapfunkciókkal

Megoldás a töltőhálózathoz

A 120 W feletti teljesítményű UNO POWER tápellátások a DC OK LED-en és a kapcsolórelé-érintkezőn keresztül megvalósítható egyszerű rendszerdiagnosztikával győzik meg a felhasználókat. A nagy teljesítménysűrűség az UNO POWER sorozatot tökéletes megoldássá teszi a helyszűkével jellemezhető ipari alkalmazásoknál.

Fő jellemzők

  • Beállítható kimeneti feszültség: 12 V DC … 15 V DC
  • LED-es jelzés és DC-OK reléérintkező
  • Hatásfok: akár 94,4%
  • Nagy MTBF: > 500 000 óra
  • Kis beépítési szélesség: 35 mm
  • Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +70 °C, indítási típusvizsgálat során tesztelve: -40 °C

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyfázisú rendszerek optimális tápellátása
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a kis beépítési szélességnek köszönhetően
  • Energiatakarékosság a nagy hatásfokok révén
  • Kültéri telepítés és megbízható készülékindítás -40 °C hőmérsékleten is
  • A kimeneti feszültség egyszerű rendszerdiagnosztikája a földpotenciál-mentes kapcsolóérintkező és a DC-OK LED révén

Termékanimáció

Tápellátás direkt rugós csatlakozással

UNO POWER direkt rugós csatlakozással

Az UNO POWER tápellátások új generációja következetesen továbbfejlesztésre került a kis teljesítményű decentralizált tápellátás érdekében. A készülékek mostantól akár 36%-kal kompaktabbak. Emellett 95% feletti hatékonyságot is elérnek.

A 90 W teljesítményű 2. generációs tápellátás beépítési szélessége már csak 35 mm, és így 20 mm-rel keskenyebb, mint az előző generációs tápellátás.

A direkt rugós csatlakozástechnika mostantól sokkal egyszerűbbé teszi a kezelést és csökkenti a kábelezési munkát.

UNO POWER tápellátások összehasonlítása Döntse el, hogy melyik UNO POWER tápellátás felel meg az Ön igényeinek:

A direkt rugós csatlakozással rendelkező, új UNO POWER tápellátások ideálisak a városi infrastruktúrában történő decentralizált telepítéshez. A széles hőmérséklet-tartomány és a nagyméretű szabványcsomag révén az eszközök rugalmasan alkalmazhatók.

UNO POWER 24 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 60 W
UNO POWER 24 DC / 90 W
UNO POWER 12 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 30 W

UNO POWER 24 DC / 60 W

UNO POWER 24 DC / 90 W

UNO POWER 12 DC / 30 W

Bemeneti feszültségtartomány 100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC ... 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

Névleges kimeneti feszültség 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC
A kimeneti feszültség beállítási tartománya 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
Névleges kimeneti áram (I~N~) 1.25 A 2.5 A 3.75 A 2.5 A
Kimeneti teljesítmény (P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
Hatásfok jell. 91,9% (230 V AC) jell. 93% (230 V AC) jell. 95% (230 V AC) jell. 89,7% (230 V AC)
Cikk méretei (szé×ma×mé) 21 x 90 x 90 mm 30 x 90 x 90 mm 35 x 90 x 90 mm 21 x 90 x 90 mm
Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez Ugrás a termékhez
Energiahatékonyság és költségek az UNO POWER tápellátás használata esetén

Energiahatékonyság és költségek az UNO POWER tápellátás használata esetén

Maximális energiahatékonyság

A 0,3 W alatti alacsony üresjárati veszteségek és az optimalizált hatásfok révén az UNO POWER tápellátás alkalmazásával sok energiát lehet megtakarítani a kereskedelemben kapható termékekhez képest. A névleges terhelésnél mért max. 95%-os hatásfoknak köszönhetően csak kevés elektromos energia alakul át nem kívánatos hőenergiává.

Az UNO POWER tápellátás elölnézete

Az UNO POWER tápellátás elölnézete

Kompakt és erős, max. 960 W teljesítménnyel

A 120 és 960 W közötti teljesítményű UNO POWER tápellátások nagy teljesítményt adnak le, és kis helyet foglalnak el. A keskeny beépítési szélességnek és a szomszédos alkatrészekhez való közvetlen sorolhatóságnak köszönhetően hatékonyan takarítanak meg helyet a kapcsolószekrényben. A kimeneti feszültség potenciométerrel 24 és 28 V DC között beállítható.

  • 24 V DC / 5 A és 120 W 35 mm-es beépítési szélesség mellett
  • 24 V DC / 10 A és 240 W 45 mm-es beépítési szélesség mellett
  • 24 V DC / 20 A és 480 W 59 mm-es beépítési szélesség mellett
  • 24 V DC / 40 A és 960 W 126 mm-es beépítési szélesség mellett
UNO POWER tápellátás

UNO POWER tápellátás

Széles termékválaszték

Az UNO POWER tápegységek többféle teljesítményosztályt kínálnak 25 és 960 W között, 5 és 48 V DC közötti kimeneti feszültséggel. Az UNO POWER bemeneti feszültsége 85 és 305 V AC között változhat, ezért megbízhatóan működik a tápellátó hálózat feszültségingadozásai esetén is. 264 V AC és 575 V AC közötti bemeneti feszültségeknél a 24 V-os feszültségű és 90 W-os teljesítményű, 2-AC jelű készüléket lehet alkalmazni.

UNO POWER tápellátás kapcsolószekrényben

UNO POWER – sokoldalú alkalmazási lehetőségek

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

Egyes UNO POWER készülékekhez megszereztük az UL 1310/508 Listed Class 2 tanúsítványt. A 25 és max. 90 W közötti teljesítményű készülékek ezért különösen alkalmasak az amerikai piacokon való használatra.

A széles termékválaszték és a -25°C és +70°C közötti széles hőmérséklet-tartomány révén (készülékindítás -40 °C-on) az UNO POWER tápegységek rugalmasan alkalmazhatók. Ezenkívül a készülékeket különösen nagy rezgésállóság és nagy EMC-érzéketlenség is jellemzi.

3D TERMÉKNÉZET
Minden részlet jól látszik 3D-ben

Nézze meg az UNO POWER tápegységet a lehető legrészletesebben. A szabad zoomolás és az elforgatás segítségével a terméket minden szögből megszemlélheti.

Ugrás a 3D terméknézethez
Az UNO POWER tápegység 3D modellje