UNO POWER alapfunkciós tápegységek
Az UNO POWER kompakt tápegység a nagy teljesítménysűrűségnek köszönhetően kitűnő megoldás, különösen a kompakt kapcsolódobozokhoz, 240 W alatti terheléshez. Különböző teljesítményosztályokban és beépítési szélességgel kapható. Nagy hatásfoka és kis üresjárási vesztesége miatt nagy energiahatékonyságú..
UNO-PS/1AC/15DC/ 55W
-
Tápellátás
2903001
Bemeneti oldalon szaggatott UNO POWER tápegység kalapsínre szereléshez, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 15 V DC / 55 W
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 214596IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-31753-A1-ULEAC
Engedély azonosítója: EAC-ZulassungEAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0117CoC / Compliance Statement
Engedély azonosítója: 24-390-00cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmasan szerelhető a hordozósínre való egyszerű felpattintás révén
Több hely a kapcsolószekrényben akár 20 %-kal nagyobb teljesítménysűrűséggel
Maximális energiahatékonyság a 90% fölötti hatásfoknak és a rendkívül alacsony, 0,3 W alatti üresjárati veszteségeknek köszönhetően
Kültéri installálhatóság a -25 °C ... +70 °C közötti széles hőmérséklettartomány révén