Kalapsínre szerelhető tápellátások

Kalapsínre szerelhető tápellátások

Kalapsínre szerelhető tápellátásaink a különböző funkciók, teljesítményosztályok és felépítések révén pontosan az Ön alkalmazásához igazodnak. Maximalizálja berendezésének rendelkezésre állását kiváló minőségű és magas technikai színvonalú tápellátással. Válasszon igényei szerint a termékcsaládjainkból.

QUINT POWER tápellátások

QUINT POWER tápellátások

QUINT POWER – a legtöbb funkció

QUINT POWER tápegységeink különösen alkalmasak a rendszer maximális rendelkezésre állásának biztosítására. A statikus és dinamikus boost és SFB Technology minden terhelési helyzethez és egyenáramú biztosítéktípushoz alkalmasak.

  • AC vagy DC bemenet: 1 fázisú, 3 fázisú
  • DC kimenet: maximum 1 000 W-os teljesítmény
  • Feszültségek: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Megelőző funkciófelügyelet
TRIO POWER tápegységek

TRIO POWER tápegységek

TRIO POWER – robusztus kivitel standard funkciókkal

A szilárd TRIO POWER kapcsolóüzemű tápegységek különösen alkalmasak a gépgyártásban előforduló dinamikus terhelési helyzetekre. Az AC/DC tápegységek opcionálisan integrált, többcsatornás készülékvédelemmel is rendelhetők.

  • AC bemenet: 1 fázisú, 3 fázisú
  • DC kimenet: maximum 1 000 W-os teljesítmény
  • Feszültségek: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Opcionálisan integrált eszközvédelemmel: négy és nyolc csatorna
UNO POWER tápellátások

UNO POWER tápellátások

UNO POWER – kompakt, alapfunkciókkal

Az UNO POWER kapcsolóüzemű tápegységek nagyon nagy teljesítménysűrűséget kínálnak. Az AC/DC tápegységek ideálisak akár 960 W-os állandó terhelésű terhelések ellátására.

  • AC bemenet: 1 fázisú
  • DC kimenet: maximum 960 W teljesítmény
  • Feszültségek: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER tápellátások

STEP POWER tápellátások

STEP POWER – az épületautomatizáláshoz

A STEP POWER tápegységek ideálisak az épületautomatizáláshoz az ipari és magánháztartásokban. A decentralizált alkalmazásokban az AC/DC tápegységek az alacsony üresjárati veszteségeknek és a magas hatásfoknak köszönhetően maximális energiahatékonyságot érnek el.

  • AC vagy DC bemenet: 1 fázisú
  • DC kimenet: 120 W teljesítményig
  • Feszültségek: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC