A függőlegesen elhelyezett előlapi csatlakozástechnika keskeny beépítési szélességet tesz lehetővé, és helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A közvetlen sorolhatóságnak köszönhetően a TRIO POWER segítségével a rendelkezésre álló hely maximálisan kihasználható. Az alacsony beépítési mélység lehetővé teszi a 210 mm-es kisméretű házakba történő beépítést.
Primer oldalon szaggatott tápegység TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, 8 csatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló, IO-Link, Kalapsínre szerelés, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC