Minden TRIO POWER tápegység intelligens diagnosztikával rendelkezik, többszínű LED-ekkel és kollektív jelzőérintkezővel. Minden lényeges állapotot, mint például DC OK, túlterhelés és zárlat, ezen keresztül jelez. Opcionálisan többcsatornás integrált eszközvédelemmel és diagnosztikai és paraméterezési IO-Link interfésszel rendelkező készülékek is rendelkezésre állnak. A kompakt készülékek csökkentik a telepítési ráfordításokat, a kapcsolószekrényben szükséges helyet és az anyagköltségeket. A TRIO POWER tápegységek így megbízható ellátást és védelmet nyújtanak egy készülékben.
TRIO3-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL
-
Tápellátás
1362791
Primer oldalon szaggatott tápegység, TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, 8 csatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló, IO-Link, Kalapsínre szerelés, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
AC üzem | |
hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN, TT, IT (PE)) |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC ±10 % | |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 3x 400 V AC |
3x 480 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 13 A (25 °C) |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,33 A2s |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 28 ms (3x 400 V AC) |
típ. 28 ms (3x 480 V AC) | |
Áramfelvétel | 3x 0,77 A (3x 400 V AC) |
3x 0,63 A (3x 500 V AC) | |
2x 1,37 A (2x 400 V AC) | |
2x 1,13 A (2x 500 V AC) | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem; Varisztor |
Teljesítménytényező (cos phi) | 0,93 (3x 480 V AC) |
Készülék bemeneti biztosíték | 3,15 A belső (készülékvédelem) |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 3x 6 A ... 16 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
Hatásfok | típ. 94,4 % (3x 400 V AC) |
típ. 94,5 % (3x 480 V AC) | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A |
Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | max. 30 A (5 s) |
A csatornák száma | 8 |
Névleges áram csatornánként | 1 A |
2 A | |
3,8 A | |
4 A | |
6 A | |
8 A | |
10 A | |
Valamely csatorna lecsatolása utáni várakozási idő | 5 s |
Késleltetett rákapcsolású csatornák | 100 ms |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C |
Csúcstényező | típ. 1,51 (3x 400 V AC) |
típ. 1,69 (3x 480 V AC) | |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 480 W |
Kimeneti teljesítmény (PDyn. Boost) | max. 720 W (5 s) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | nem |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Kapacitív terhelés, maximum, | 30 mF |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Hullámosság | típ. 15 mVSS (névleges értékeknél) |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Felfutási idő | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 3 W (3x 400 V AC) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 3,1 W (3x 480 V AC) |
Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 26,08 W (3x 400 V AC) |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 27,35 W (3x 480 V AC) |
Beépített biztosítás | igen |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 1.1 (L1), 1.2 (L2), 1.3 (L3), 1.4 () |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (javasolt) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (javasolt) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (+) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 4 mm² |
1,5 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
1,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
1,5 mm² (javasolt) | |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
16 (javasolt) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 2.9, 2.10 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 10 mm² |
4 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 6 mm² |
4 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 6 mm² |
4 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 6 mm² |
4 mm² (javasolt) | |
AWG | 24 ... 8 (Cu) |
12 (javasolt) | |
Csupaszolási hossz | 12 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Jel | |
Pozíció | 3.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
0,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (javasolt) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (javasolt) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
Kommunikáció | |
Pozíció | 5.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
0,5 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (javasolt) | |
AWG | 24 ... 16 (Cu) |
20 (javasolt) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/hajlékony/érvéghüvely) |
IO-Link | |
Specifikáció | V1.1 |
Interfész | IO-Link |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Pozíció | 5.x |
Pólusjelölés | 5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-) |
Átviteli fizika | 3 eres, szabványos ipari vezeték |
Polaritástévesztés elleni védelem | van |
Átviteli sebesség | 38,4 kBit/s (COM2) |
Ciklusidő | 40 ms |
Folyamatadatok száma | 6 Byte (Bemeneti adatok) |
Device ID | 040116hex/262422dez |
Szállító azonosítója | 00B0hex / 176dez |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED DC OK - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funkció | üzemállapot vizuális kijelzése |
Szín | piros, sárga, zöld (többszínű LED) |
A LED nem világít | Input AC tápfeszültség nincs jelen (Ki) |
LED világít (zölden), DC OK | UOut > 21 V DC és IOut < 0,9 x IN (világít (zölden), DC OK) |
LED világít (sárgán), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC és IOut > 0,9 x IN (világít (sárgán), IOut > 90% ) |
LED világít (pirosan villog) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (világít (pirosan villog)) |
Jelkimenet DC OK | |
Pozíció | 3.x |
Jelzés formája | DC OK kapcsolóérintkező - jelállapot üzemben (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Pólusjelölés | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Funkció | Tovább az üzemállapothoz |
Kapcsolóérintkező (potenciálmentes) | OptoMOS |
Kapcsolófeszültség | max. 30 V DC (SELV) |
Áramhordozó képesség | max. 100 mA |
Állapotfeltétel (Érintkező zárva) | UOut > 21 V DC és IOut < 0,9 x IN (Érintkező zárva) |
Állapotfeltétel (Érintkező nyitva) | UOut < 21 V DC vagy IOut > 0,9 x IN (középértékképzés 60 s alatt) (Érintkező nyitva) |
Állapotfeltétel (Érintkező nyitva_1) | Csatorna kioldott vagy meghibásodott vagy túlfeszültség-védelem aktív |
Fázisok száma | 3 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 6 kV DC (Típusvizsgálat) |
3,1 kV DC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1100000 h (25 °C) |
> 600000 h (40 °C) | |
> 230000 h (60 °C) | |
Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
Hatálya | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 88 mm |
Magasság | 135 mm |
Mélység | 132 mm |
Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 125 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról (aktív) | 15 mm / 15 mm |
Beépítési távolság jobbról/balról (passzív) | 0 mm / 0 mm (≤ 40 °C) |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok) |
Fedél kivitel | Polikarbonát |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m |
Alkalmazási magasság (Kimeneti teljesítmény csökkenése (derating)) | > 2000 m (Csökkenés (derating): 10 %/1000 m) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitúdó ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp kód | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-2-201 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 5000 m) | |
A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) | |
Szabványmegnevezés | A hálózati tápegységek biztosítása 1100 V-ig (szigetelési távolságok) |
Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61558-2-16 |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Biztonságos leválasztás | |
Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
A hálózati felharmonikusok korlátozása | |
Szabványmegnevezés | Hálózati felharmonikusok áramának korlátozása |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-3-2 |
Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség | |
Szabványmegnevezés | Hálózati ingadozás / túl alacsony feszültség |
Szabványok / rendelkezések | SEMI F47 |
EN 61000-4-11 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL/CSA | |
Jelölések | UL 1310 / CSA C22.2 No. 223 (NEC Class 2) |
UL | |
Jelölések | UL 2367 (Standard for Safety for Solid State Overcurrent Protectors) |
ANSI/UL | |
Jelölések | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
(EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
(EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
(EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
(EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Zavarállóság | EN 61000-6-1 (lakókörnyezet), EN 61000-6-2 (ipari környezet) |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Kimenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Jel | aszimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | szimmetrikus 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Kimenet | szimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Jel | aszimmetrikus 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 400 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 25 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 10 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 1 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1362791 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPD36 |
Termékkulcs | CMPD36 |
GTIN | 4063151706449 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 518 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 146 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 90,23 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tápellátás és kontaktorok egyetlen készülékben az integrált, többcsatornás készülékvédelem révén
Alacsony telepítési költségek a 70%-kal kevesebb vezetékezési és szerelési ráfordítás révén
Egyszerű üzembe helyezés az intuitív manuális kezelés vagy az IO-Linken keresztül megvalósítható paraméterezés révén
Nagy rendelkezésre állás az intelligens önfelügyelettel ellátott, priorizált terhelésmenedzsment révén
Helytakarékos a csekély beépítési szélesség és a közvetlen sorolhatóság révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51