TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Tápellátás
1159037

Primer oldalon szaggatott tápegység, TRIO POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A, között beállítható 24 V DC ... 28 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos a csekély beépítési szélesség és a közvetlen sorolhatóság révén
Robusztus és megbízható az erős kimeneti jelleggörbéjű dinamikus boostnak köszönhetően
Könnyű kezelhetőség a direkt rugós csatlakozástechnika révén
Intelligens diagnosztika az egyértelmű állapotjelzést lehetővé tevő többszínű LED-eknek és gyűjtőérintkezőnek köszönhetően, opcionálisan IO-Linkkel
A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása: tápellátás és kontaktorok egyetlen készülékben az integrált többcsatornás készülékvédő kapcsoló révén