A függőlegesen elhelyezett előlapi csatlakozástechnika keskeny beépítési szélességet tesz lehetővé, és helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A közvetlen sorolhatóságnak köszönhetően a TRIO POWER segítségével a rendelkezésre álló hely maximálisan kihasználható. Az alacsony beépítési mélység lehetővé teszi a 210 mm-es kisméretű házakba történő beépítést.
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO POWER tápegység direkt rugós csatlakozással kalapsínre szereléshez, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 12 V DC / 10 A