Az elektronikus védőkapcsolók termékcsaládjainak áttekintése (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektronikus védőkapcsolók

Az elektronikus védőkapcsolók segítségével, az üzemzavarok intelligens elemzése és jelzése révén tökéletesen ellenőrizhetők a berendezések állapotai. Védje meg Ön is ezen a módon a kiesésektől nem csak a berendezésrészeit, hanem a kapcsolóüzemű hálózati tápegységeit is. A berendezés állapotai az elektronikus védőkapcsolók sokféle távjelző funkciói segítségével mindenütt és mindenkor áttekinthetők.

Az elektronikus készülékvédő kapcsolók előnyei

Az elektronikus készülékvédő kapcsolók komplett választéka az Ön áramellátó rendszerének intelligens védelmét nyújtja. Élvezze a lehető legegyszerűbb kezelés és a termékek egyszerű kiválasztásának előnyeit.

  • minden követelménynek megfelelően ideális készülékvédelmet nyújt a teljes termékválasztéknak köszönhetően,
  • az üzemzavarok intelligens elemzésével és jelzésével tökéletesen ellenőrizhető a berendezések állapota,
  • egyszerű üzembe helyezés szerszámmentes csatlakozástechnikával és intuitív kezeléssel,
  • a távvezérléssel és távjelző funkcióval mindig és mindenhol informál a berendezés állapotáról,
  • Industrie 4.0-kompatibilis a 24 V-os energiaellátás teljes felügyeletének köszönhetően.

Új termékek

EtherCAT interfésszel ellátott betápláló modul a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerhez
Modbus/TCP interfésszel ellátott betápláló modul a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerhez
CAPAROC elektronikus készülékvédő kapcsolók
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-készletek

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Kommunikáció EtherCAT-on keresztül

Az egyedi moduláris rendszer többféle kommunikációs interfészen keresztül hozzáférést kínál a különböző alkalmazásokhoz. Az új EtherCAT betápláló modul további alkalmazási lehetőségeket teremt, amelyekben a CAPAROC védelmet nyújt a túláram és a zárlat ellen.

Fő jellemzők

  • Adatcsere a QUINT POWER egységgel a rendszerbusz-interfészen keresztül
  • EtherCAT kommunikáció
  • Egyszerű integrálás a meglévő kommunikációs rendszerekbe
  • Max. 45 A teljes rendszeráram
  • Tápfeszültség: 12 V DC … 24 V DC

Önnek nyújtott előnyök

  • Személyre szabható szabvány a biztos jövőjű moduláris rendszer sokféle kombinációs lehetőségének köszönhetően
  • Különösen egyszerű kezelés a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemállapot révén
  • Feltűnően egyszerű betervezés a kiválasztástól a digitális szolgáltatásokig terjedő sokféle támogatással

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Kommunikáció Modbus/TCP-n keresztül

Az egyedi moduláris rendszer többféle kommunikációs interfészen keresztül hozzáférést kínál a különböző alkalmazásokhoz. A Modbus/TCP-vel ellátott új betápláló modul univerzális interfészt kínál a különböző rendszerekbe való integráláshoz.

Fő jellemzők

  • Adatcsere a QUINT POWER egységgel a rendszerbusz-interfészen keresztül
  • Modbus/TCP kommunikáció
  • Egyszerű integrálás a meglévő kommunikációs rendszerekbe
  • Max. 45 A teljes rendszeráram
  • Tápfeszültség: 12 V DC … 24 V DC

Önnek nyújtott előnyök

  • Személyre szabható szabvány a biztos jövőjű moduláris rendszer sokféle kombinációs lehetőségének köszönhetően
  • Különösen egyszerű kezelés a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemállapot révén
  • Feltűnően egyszerű betervezés a kiválasztástól a digitális szolgáltatásokig terjedő sokféle támogatással

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Túláramvédelem max. 20 A-es terhelőáramokhoz

A CAPAROC a funkciók egyre bővülő választékával győzi meg a felhasználókat. Mostantól akár négy terhelést is csatlakoztathat az 1 csatornás védőkapcsolókhoz, és ezzel megvédheti a legfeljebb 20 A névleges áramerősségű terheléseket. A modulok szelektív soros védelmet tesznek lehetővé a decentralizált alkalmazáshoz.

Fő jellemzők

  • Fokozatosan beállítható és rögzített névleges áramok 20 A-ig
  • Összehangolt, szelektív soros védelem
  • Potenciálelosztó max. négy fogyasztóval 12,4 mm-en
  • Nagy terhelések indítása aktív áramkorlátozással
  • Elektronikus reteszelés
  • Max. 4 mm²-es direkt rugós csatlakozás

Önnek nyújtott előnyök

  • Személyre szabható szabvány a biztos jövőjű moduláris rendszer egyedi kombinációs lehetőségeinek köszönhetően
  • Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és az áttekinthető üzemállapot révén
  • Különösen nagy fogyasztók védelme és tápellátása a kibővített, max. 20 A-es névleges áramtartománynak köszönhetően

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer

Készletek a gyors induláshoz

Az előszerelt CAPAROC készülékvédő kapcsolók gyors telepítést kínálnak. Ön választhat az egyszerű állapotjelzések vagy az átfogó diagnosztikához használható IO-Link interfész között. Akár nyolc áramkört is védenek a túlterhelés és a zárlat következményeitől.

Fő jellemzők

  • Tápfeszültség: 12 V DC … 24 V DC
  • IO-Link interfész
  • Gyűjtő jelzés, reset, I >80% figyelmeztetés
  • Direkt rugós csatlakozók: 16 mm² / védett kimenet: 4 mm²
  • Rendszerenként 8 előszerelt csatorna
  • Összáram-felügyelet ≤45 A
  • Vizsgálóleágazás csatlakozásonként
  • Teljesítménykijelzés a névleges áram zárolásával

Önnek nyújtott előnyök

  • Testre szabható szabvány az egyedi bővítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Különösen egyszerű kezelés mindenki számára a közvetlen használathoz előkonfigurált készletek révén
  • Nyolc áramkör védelme további telepítési ráfordítás nélkül
  • Értékelési lehetőségek: az egyszerű jelektől az IO-Linkkel megvalósítható kiterjedt diagnosztikáig

Elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer CAPAROC

A CAPAROC az Ön egyedi moduláris túláramvédelmi rendszere. A sokféle kombinációs lehetőséggel, az intuitív kezeléssel és a feltűnően egyszerű betervezéssel Ön egészen személyes készülékvédelmi szabványhoz juthat. Ezzel a rendszerrel Ön tökéletesen felkészülhet a jövőre.

Különböző betápláló modulokból és készülékvédőkapcsoló-modulokból, valamint integrált potenciálelosztókból álló készülékvédőkapcsoló-rendszer
A készülékvédő kapcsolók és a potenciálelosztó modulok különböző kombinálása egyetlen rendszerbe
A CAPAROC szerszám nélkül összeszerelhető, és ujjal beállítható a LED-es nyomógombbal
Valaki a konfigurátoron keresztül konfigurál egy egyedi CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszert a számítógépen
A CAPAROC oktatóanyag kezdőlapja
Különböző betápláló modulokból és készülékvédőkapcsoló-modulokból, valamint integrált potenciálelosztókból álló készülékvédőkapcsoló-rendszer

  • Személyre szabható szabvány a jövőbiztos moduláris rendszer sokféle kombinációs lehetőségének köszönhetően
  • Különösen egyszerű kezelés a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemállapot révén
  • Feltűnően egyszerű betervezés a kiválasztástól a digitális szolgáltatásokig terjedő sokféle támogatással

Tudjon meg többet a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerről
A készülékvédő kapcsolók és a potenciálelosztó modulok különböző kombinálása egyetlen rendszerbe

Biztos jövőjű rendszer: az egyes modulok és a sok kombinációs lehetőség nagy választékának köszönhetően a CAPAROC rendszerrel Ön létrehozhatja saját személyes megoldását. A moduláris rendszer elemei kompatibilisek egymással, a jövőbeli frissítésekkel mindig technológiailag naprakészek és bármikor bővíthetők, akár még üzemelés közben is.

A CAPAROC szerszám nélkül összeszerelhető, és ujjal beállítható a LED-es nyomógombbal

Tapasztalja meg Ön is a CAPAROC rendszerrel a különösen egyszerű kezelést, a szerszám nélküli felépítést, a megszakításmentes telepítést és a transzparens üzemi állapotot: a modulokat összeszerelt állapotban is egészen könnyen fel lehet pattintani. A névleges áram egyszerű beállítása, valamint a csatlakozók és potenciálok egyértelmű felismerése lehetővé teszi az intuitív kezelést.

Valaki a konfigurátoron keresztül konfigurál egy egyedi CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszert a számítógépen

Feltűnően egyszerű: az online konfigurátorral Ön pontosan azt a rendszert tudja összeállítani, amelyre szüksége van. Megoldását bármikor újra megrendelheti a személyes cikkszámán keresztül. Illeszkedő digitális szolgáltatások támogatják Önt, többek között a 3D modellből származó egyedi adataitól a feliratozáson keresztül egészen az adatlapig és az EPLAN tervig.

Ilyen egyszerűen konfigurálhatja Ön a rendszerét
A CAPAROC oktatóanyag kezdőlapja

Ismerje meg az egyedi készülékvédőkapcsoló-rendszer működésmódját a részletes oktatóanyag segítségével.

A CAPAROC oktatóanyag elindítása
CAPAROC konfigurátor
Az Ön személyre szabott készülékvédőkapcsoló-rendszere

Alakítsa ki a követelményeinek megfelelő, személyre szabott készülékvédőkapcsoló-rendszert. Kiegészítésként megkapja az összes fontos tervezési adatot, a 2D és 3D modelleket, a rendszeradatlapot és az egyedi cikkszámot. Rendelje meg egyedi rendszerét, akár már 1 darabtól is.

Konfigurálás most
A CAPAROC konfigurátort figyelő személy a képernyő előtt

Keskeny elektronikus készülékvédő kapcsolók PTCB

Optimálisan alkalmas egyszerű, helytakarékos potenciálelosztásra: a PTCB egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerhez, 0,1 és 8 A közötti beállíthatóságot kínál, keskeny beépítési szélesség mellett.

PTCB termékcsalád 0,1 és 8 A közötti áramokhoz
PTCB egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló CLIPLINE complete sorkapcsokkal áthidalva
Egycsatornás PTCB elektronikus készülékvédő kapcsoló felülnézetben, a 6 mm-es beépítési szélesség feltüntetésével
A PTCB készülékvédő kapcsoló beállítása a LED-es nyomógombon keresztül, egy csavarhúzóval
A kioldott készülékvédő kapcsoló ismételt bekapcsolása a készüléken
A PTCB oktatóanyag kezdőlapja
PTCB termékcsalád 0,1 és 8 A közötti áramokhoz

  • Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mivel áthidalhatók a CLIPLINE complete sorkapcsokhoz
  • Több hely a kapcsolószekrényben: védelem csupán 6 mm szélességen
  • Rugalmas alkalmazás és kisebb raktári készlet, mivel készülékenként beállíthatók az áramértékek a legkülönfélébb alkalmazásokhoz
  • Pontos hibalokalizáció és gyors újra rendelkezésre állás az állapotjelzéseknek és a helyszíni és távoli újraindíthatóságnak köszönhetően

Ugrás a terméklistához
PTCB egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló CLIPLINE complete sorkapcsokkal áthidalva

A PTCB készülékvédő kapcsoló áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocskínálat termékeihez. Ön a CLIPLINE complete rendszerbe tartozó standard sorkapcsokat és tartozékokat használhatja, és nem kell új anyagokat minősítenie. Így bonyodalmak nélkül és gyorsan kiegészítheti az ideális védőmodul körül meglévő alkalmazásait.

Egycsatornás PTCB elektronikus készülékvédő kapcsoló felülnézetben, a 6 mm-es beépítési szélesség feltüntetésével

A PTCB alkalmazásával gyorsan és helytakarékosan egyesíthető a potenciálelosztás és a készülékvédelem. A PTCB csupán 6 mm-es beépítési szélességen biztonságosan véd a túlterhelés és a zárlati áramok ellen. A szabványos kismegszakítókkal összehasonlítva Ön így akár 70%-nyi helyet is megtakaríthat. Ez megbízható védelmet jelent az Ön számára a legszűkebb helyeken is.

A PTCB készülékvédő kapcsoló beállítása a LED-es nyomógombon keresztül, egy csavarhúzóval

A 0,1 és 0,63 A vagy 1 és 8 A között beállítható áramértékekkel Ön sokféle alkalmazásnak tud megfelelni. Az üzembe helyezés során is megvalósíthatók illesztések. Így Ön bármikor reagálhat az alkalmazás változásaira. Csökkentse továbbá raktárkészletét és logisztikai költségeit: a legkülönfélébb alkalmazásokhoz használható rugalmas PTCB készülékvédő kapcsolóval.

A kioldott készülékvédő kapcsoló ismételt bekapcsolása a készüléken

Mindig legyen tájékozott – akár a helyszínen, akár távolról. A PTCB eFuse jelenti az aktuális működési állapotot, és bármikor visszaállítható. Ez megkönnyíti a hibák egyértelmű felismerését és pontos lokalizálását. Ön hasznot húzhat a hagyományos biztosítókészülékekhez képest rövidebb reakcióidőkből, és csökkentheti a költséges szervizbevetések számát.

A PTCB oktatóanyag kezdőlapja

Ismerje meg az 1 és 8 A közötti áramokhoz való egycsatornás védőkapcsoló működésmódját a részletes oktatóanyag segítségével.

A PTCB oktatóanyag elindítása
Referenciabeszámoló
Megbízható vízellátás

Tudja meg, hogy az EW Wasser GmbH vízellátó és szennyvíz-ártalmatlanító vállalat hogyan használja ki a PTCB eFuse elektronikus készülékvédő kapcsolók alkalmazásának előnyeit.

Betekintést nyerhet
Vízcsapok

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók CBM

A készülékvédő kapcsoló beállítása még soha nem volt ilyen egyszerű. A beépített névleges áram asszisztenssel gyerekjáték a csatlakoztatott fogyasztónak megfelelő áram kiválasztása. Ez gyorssá, kényelmessé és egyszerűvé teszi a beállítást.

CBM többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók 4 és 8 csatornás változatban
A CBM beállítása a névleges áram asszisztens segítségével, egy potenciométer csavarhúzóval elvégezhető elforgatásával
Az áramkorlátozás feszültségkorlátozó kijelzője
A CBM készülékvédő kapcsoló a beépített forgókapcsolókon keresztül csavarhúzóval állítható be
A CBM oktatóanyag kezdőlapja
CBM többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók 4 és 8 csatornás változatban

  • Egyszerű beállítás a névleges áram asszisztensnek köszönhetően
  • Az aktív áramhatárolással jobban kihasználható az elékapcsolt tápellátás
  • Csatornánként lépcsőzetesen beállítható: 0,5 és 10 A között

Ugrás a terméklistához
A CBM beállítása a névleges áram asszisztens segítségével, egy potenciométer csavarhúzóval elvégezhető elforgatásával

A névleges áram-asszisztens lényegesen leegyszerűsíti a CBM beállítását. Lehetővé teszi a fogyasztók áramaihoz való optimális alkalmazkodást. Egyszerűen forgassa addig a forgókapcsolókat, amíg meg nem találja az optimális áramot. A LED jelzi az optimális beállítást. A berendezésvédelmet ennél egyszerűbben nem lehet beállítani.

Az áramkorlátozás feszültségkorlátozó kijelzője

Az aktív áramkorlátozás a névleges áram 1,5−2-szeresére korlátozza a zárlati és túlterhelési áramokat. Ez védi a tápellátást a nagy áramoktól, és megakadályozza a kimeneti feszültségesést a kapcsolóüzemű tápegységnél. Ezen kívül a tápegység és a fogyasztók között a lekapcsolási viselkedés negatív befolyásolása nélkül hosszabb vezetékutak lehetségesek.

Ezenkívül a berendezésben folyó áramok folyamatos felügyelet alatt állnak. A CBM különbséget tesz a túl kicsi és a túl nagy feszültségek között, és ezáltal növeli a berendezések rendelkezésre állását. Az eszköz lekapcsolja az áramköröket az üzemi feszültség eltérésénél, és a berendezést meghatározott állapotba juttatja. Az eltérést a „DC OK” LED-en keresztül mutatja, és a távjelző érintkezőn keresztül jelzi.

A CBM készülékvédő kapcsoló a beépített forgókapcsolókon keresztül csavarhúzóval állítható be

A CBM a névleges áram finom lépcsőzésével állítható be. A névleges áram tartománya 0,5 és 10 A között van. Így a csatornákat egyedileg hozzá lehet igazítani a csatlakoztatott végkészülékek névleges áramaihoz. Ezeket a beállításokat minden egyes áramkörre külön-külön kell elvégezni. Ha valamelyik egyedi csatorna kiterhelése 80% felett van, akkor Ön üzenetet kap. A kiesés megelőzése érdekében így a kellő időben reagálhat, és elvégezheti a készülékvédő kapcsoló beállításait.
A rugalmas beállíthatóság lehetővé teszi egy adott készülék különböző fogyasztókhoz való használatát. Ez csökkenti az Ön raktározási költségeit, és egyidejűleg megőrizheti a lehető legnagyobb rugalmasságot a berendezéstervezés során.

A CBM oktatóanyag kezdőlapja

Ismerje meg a többcsatornás védőkapcsoló működésmódját a részletes oktatóanyag segítségével.

A CBM oktatóanyag elindítása

Kompakt többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló CBMC

A CBMC elektronikus készülékvédő kapcsoló pontosan az Ön követelményeire van szabva: egyesíti a kompakt kialakítást és az egyedi beállíthatóságot.
Az Ön számára ez a következőket jelenti: egyszerűen és rugalmasan beállíthatja az áramokat, helyet takaríthat meg, és biztonságosan megvédheti az összes alkalmazást egyetlen készülékkel.

CBMC kompakt többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók, 1 A ... 4 A és 1 A ... 10 A között beállítható
CBMC készülékvédő kapcsoló elölnézetben, a mindössze 36 mm-es beépítési szélességet mutató méretnyilakkal
A CBMC készülékvédő kapcsoló a LED-es nyomógombon keresztül, szerszám nélkül, ujjal állítható be
A CBMC védőkapcsolókat emberi beavatkozással kell a számítógépen egyedileg konfigurálni
Négycsatornás CBMC készülékvédő kapcsolók IO-Link kommunikációs interfésszel
A CBMC oktatóanyag kezdőlapja
CBMC kompakt többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók, 1 A ... 4 A és 1 A ... 10 A között beállítható

  • Egyszerű készülékcsere áttervezés nélkül a kompakt kialakításnak és az egyéni beállíthatóságnak köszönhetően
  • LED-es nyomógombokkal, egygombos kezeléssel, szerszám nélkül beállítható áramkörök
  • Előkonfigurálva rendelhető − a pontosan az Ön berendezésére szabott készülékvédelemhez
  • Intelligens vezérlés és felügyelet az IO-Link technológiának köszönhetően

Ugrás a terméklistához
CBMC készülékvédő kapcsoló elölnézetben, a mindössze 36 mm-es beépítési szélességet mutató méretnyilakkal

A CBMC készülékvédő kapcsolók használatával takarítson meg helyet a kapcsolószekrényben, vagy kis ráfordítással alakítsa át meglévő berendezéseit. A kompakt beépítési szélesség és az egyedi beállíthatóság kombinációjának köszönhetően Ön könnyedén megtalálhatja a megfelelő termékválasztékot, és egyetlen készülék használatával mellékesen még a raktározási költségeket is csökkentheti.

A CBMC készülékvédő kapcsoló a LED-es nyomógombon keresztül, szerszám nélkül, ujjal állítható be

Az egygombos kezelés az egyes áramkörök teljesen egyszerű beállítását teszi lehetővé. Így a készülékvédő kapcsoló csatornáit Ön egyedileg és szerszám nélkül illesztheti a saját követelményeihez.
A többfunkciós nyomógombok azonban nemcsak azt teszik lehetővé, hogy a programozást a készülékvédő kapcsolón lehessen elvégezni. Ezek a termék és a csatlakoztatott készülékek üzemállapotát is rögzítik, és az állapotot a közlekedési lámpák színeivel megjelenítik. Ezenkívül az egyes csatornák a gombokkal ki- és bekapcsolhatók.

A CBMC védőkapcsolókat emberi beavatkozással kell a számítógépen egyedileg konfigurálni

Szerezzen optimális védelmet rendszeréhez, és már az Ön követelményeinek megfelelően előre konfiguráltan rendelje meg a készülékvédő kapcsolókat. Ezzel megtakarítja a programozási időt, és közvetlenül beépítheti, majd pedig üzembe helyezheti a terméket.

Már a megrendeléskor dönthet arról, hogy milyen előzetes beállításokkal szeretné megkapni a készüléket. Minden egyes névleges áramot egyedileg lehet megválasztani. Ön azt is eldöntheti, hogy az előre beállított értékek később még módosíthatók, vagy állandóan rögzítettek legyenek-e. Az állandóan rögzített áramértékeket közvetlenül az előlapon minden egyes csatornához még fel is nyomtatjuk. Így Ön a beépített állapotban is külön ráfordítás nélkül, bármikor láthatja a készülékvédő kapcsoló beállításait.
Rendelje meg teljesen egyedi készülékvédő kapcsolóit a kívánt mennyiségben, akár 1 darabtól is.

Annak érdekében, hogy az utórendelés a lehető legegyszerűbb legyen, minden készülék oldalán megtalálható a rendelési kód. Ezáltal a gördülékeny utórendelésnek semmi nem áll már útjában.

Ugrás az 1 – 10 A-es áramhoz való konfigurálható CBMC-hez
Négycsatornás CBMC készülékvédő kapcsolók IO-Link kommunikációs interfésszel

Az IO-Link lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy a készülékvédő kapcsolókat teljesen integrálhassa a folyamatfelügyeletbe és -vezérlésbe. Így Ön mindig tájékozódhat pl. az áramokról, a kiterhelésről stb., és átláthatja az összes folyamatot. A készülékhez való globális hozzáférés mellett a CBMC helyi módosításait megakadályozó hozzáférés-elzárás is az Ön előnyére válik.

Ugrás az IO-Link kommunikációs interfésszel ellátott, 1 – 10 A-es áramokhoz való CBMC készülékvédő kapcsolókhoz
A CBMC oktatóanyag kezdőlapja

Ismerje meg a kompakt többcsatornás védőkapcsoló működésmódját a részletes oktatóanyag segítségével.

A CBMC oktatóanyag elindítása
Tápellátás a kapcsolószekrénybe integrált készülékvédő kapcsolóval

Tápellátás integrált készülékvédő kapcsolóval

Tápellátás integrált készülékvédő kapcsolóval

Megbízható tápellátás és védelem egyetlen készülékkel: a TRIO POWER tápegységek opcionálisan integrált többcsatornás készülékvédő kapcsolóval is rendelhetők.

A kompakt tápellátások csökkentik a telepítési ráfordításokat, a kapcsolószekrényben szükséges helyet és az anyagköltségeket. Az intuitív kézi működtetés vagy az IO-Linken keresztül történő paraméterezés különösen egyszerű üzembe helyezést biztosít. Az intelligens önfelügyelettel ellátott, prioritást élvező terhelésmenedzsmentnek köszönhetően a 24 V-os tápellátások biztosítják a berendezések maximális rendelkezésre állását.