PTCB E1 24DC/4A NO
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
2909906
Egycsatornás, elektronikus készülékvédő kapcsoló 24 V DC feszültségre kötött fogyasztók túlterhelés és rövidzár elleni védelmére. Egyszerű potenciálelosztás a CLIPLINE complete sorkapocsrendszer elemeivel. Állandó névleges árammal. DIN kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | EN50121-3-2: Vasúti alkalmazások – Elektromágneses összeférhetőség – 3-2 rész: Vasúti járművek – Készülékek |
Csatlakozás jelvezeték számára, EN 61000-4-4 szerint 1 kV feszültséggel bevizsgálva; adott esetben az ügyfél-oldalon védelmi intézkedéseket kell tenni | |
Az ismétlődő kemény zárlatok csökkenthetik a beépített előtét-biztosító olvadási integrálját. |
Terméktípus | Elektronikus készülékvédő kapcsolók |
Termékcsalád | PTCB |
Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
Pólusszám | 1 |
A csatornák száma | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Általános adatok | |
Üzemi feszültség | 18 V DC ... 30 V DC |
Méretezési feszültség | 24 V DC |
Méretezési áram IN | 24 A DC (Bemeneti összáram) |
4 A DC (Kimenet névleges árama) | |
Méretezési áram (előre beállítva) | 4 A |
Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
Kioldás módja | E (elektronikus) |
Visszatáplálás-állóság | max. 35 V DC |
Szükséges előtét-biztosító | Csak akkor szükséges, ha a tápellátás Imax > a zárlati kapcsolóképesség. Beépített hibatűrő elem. |
Rövidzárlati kapcsolóképesség | 300 A |
Átütési szilárdság | max. 35 V DC (Terhelőkör) |
Biztosító | elektronikus |
Hatásfok | > 99 % |
Nyugalmi áram I0 | típ. 12 mA |
Veszteségi teljesítmény | típ. 0,3 W (üresjáratban) |
< 1,3 W (névleges üzemelésnél) | |
A modul inicializálási ideje | < 0,55 s |
Valamely csatorna lecsatolása utáni várakozási idő | 5 s (túlterhelés / zárlat esetén) |
I mérési tűrés | ± 15 % |
Hőmérséklet-csökkentés | 21 A (Összáram 60 °C-nál) |
24 A (Összáram 50 °C-nál) | |
4 A (Csatornaáram 60 °C-nál) | |
4 A (Csatornaáram 50 °C-nál) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
14084507 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
2053388 h (60 °C-on, 100 % terheléssel) | |
Feszültségesés | 0,12 V (4 A esetén) |
Hibatűrő elem | 4 A DC |
Érintkező kivitele | galvanikus leválasztás nélkül |
Terhelőkör | |
Lekapcsolási idő | ≤ 10 ms (rövidzárlat esetén > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 17,8 V DC (aktív) |
≥ 18,8 V DC (inaktív) | |
Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 30,5 V DC (aktív) |
≤ 29,5 V DC (inaktív) | |
Max. kapacitív terhelés | 15000 µF (Az alkalmazható rövidzárlati áramtól függően) |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Távjelző áramkör |
Kapcsolási funkció | Záróérintkező |
Üzemi feszültség | 0 V DC ... 30 V DC |
Üzemi áram | 100 mA DC |
Főáramkör, IN+ | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Főáramkör, IN- | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Főáramkör, OUT | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Távjelző áramkör | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
csatorna LED ki | ki (csatorna kikapcsolva) |
csatorna LED sárga | világít (csatorna bekapcsolva, a csatorna terhelése > 80%) |
villog (Aktív programozási mód) | |
csatorna LED zöld | világít (csatorna bekapcsolva) |
csatorna LED piros | világít (csatorna kikapcsolva, túlfeszültség vagy alacsony feszültség aktív) |
időnként világít (csatorna kikapcsolva, lehűlési fázis 5 s, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
villog (csatorna kikapcsolva, készen áll az újra bekapcsolásra, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
gyorsan villog (Csatorna kikapcsolva, idegen feszültség a kimeneten, lehetséges installációs hiba) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 105,8 mm |
Mélység | 55,6 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Anyag | PBT |
PBT | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | ≤ 3000 m max. 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m max. 46 °C (amsl) | |
Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Rázkódás (üzemi) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitúdó ±0,35 mm; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) |
59,6 Hz … 150 Hz (Gyorsulás 5 g; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) | |
5 Hz … 100 Hz (Rezonanciakeresés 4g; rezonanciafrekvencia 4g; 90 min a DNV GL B osztály szerint) |
UL engedély | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Hajógyártási engedély | |
Jelölések | DNV GL |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Rezgés | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-30 |
Megjegyzés | Környezeti befolyások - 2-30 jelű rész: Vizsgálóeljárás - „Db” vizsgálat: nedves meleg, ciklikus |
Szabványok / rendelkezések | EN 61373 |
Megjegyzés | Vasúti alkalmazások – Vasúti járművek üzemi eszközei – Rezgés- és ütésvizsgálatok |
Szabványok / rendelkezések | EN 45545-2 |
Megjegyzés | Vasúti alkalmazások – Vasúti járművek tűzvédelme – 2. rész: Anyagok és komponensek tűz során tanúsított viselkedésével szembeni követelmények |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2909906 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CLA135 |
Termékkulcs | CLA135 |
Katalógus oldalszáma | 379. (C-4-2019) oldal |
GTIN | 4055626408736 |
Tömeg/db (csomagolással) | 34,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,58 g |
Vámtarifaszám | 85363010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 639a383c-d359-4216-a326-e11fde3e4bbf |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 1,06 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBS 50-6 - Dugaszolható áthidaló 3032224
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
FBS 3-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032240
-
FBS 4-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032279
-
FBS 5-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032266
-
FBS 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3030161
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
FBS 2-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038969
-
FBS 3-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038972
-
FBS 4-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038985
-
FBS 5-5 GY - Dugaszolható áthidaló 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
PT 4 - Átvezető sorkapocs 3211757
-
PT 4-TWIN - Átvezető sorkapocs 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3211797
-
ST 4 - Átvezető sorkapocs 3031364
-
ST 4-TWIN - Átvezető sorkapocs 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3031445
-
QTC 2,5 - Átvezető sorkapocs 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3206446
-
PT 2,5 - Átvezető sorkapocs 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3209578
-
ST 2,5 - Átvezető sorkapocs 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3031306
-
QTC 1,5 - Átvezető sorkapocs 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Átvezető sorkapocs 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs 3205077
-
PT 10 - Átvezető sorkapocs 3212120
-
ST 10 - Átvezető sorkapocs 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Jelölő kapcsokhoz 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 1027586
-
DB 50- 90 BK - Vezetékhíd 2820916
-
DB 50- 90 BU - Vezetékhíd 2821180
-
DB 50- 90 GY - Vezetékhíd 2820929
-
DB 50- 90 RD - Vezetékhíd 2864639
Az Ön előnyei
Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mivel áthidalható a CLIPLINE complete sorkapocs-sorozat tagjaihoz
Több hely marad a kapcsolószekrényben: a legkeskenyebb védelem csupán 6 mm szélességgel
Egyedileg kialakítható a megfelelő védelemhez, pontosan az Ön követelményei szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51