FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló
3030174

Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 3, névleges áram: 24 A, szín: vörös

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A 2−50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsot lehet áthidalni