FBS 10-5
-
Dugaszolható áthidaló
3030213
Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 10, névleges áram: 24 A, hossz: 23 mm, szín: vörös
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A 2−50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsot lehet áthidalni