QTC 1,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs
3205077

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/7,5, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors vezetékcsatlakozás, mivel nincs szükség vezetőelőkészítésre
Nagy felületű, gázzáró érintkezés az érszigetelés automatikus átvágása révén
Kitűnő csatlakoztatási minőség és rezgésállóság a kiváló minőségű rugózó érintkezőanyag használata révén
Biztonságos vezetékezés reteszelhető elfordítható karokkal
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Három vezető kompakt vezetékezése egyetlen sorkapocsban