CLIPFIX 35-5 - Végbak
3022276

Gyorsszerelő végtartó kapocs, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínekhez, jelölőcsíkkal ellátható, alkalmas FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolására, szélesség: 5,15 mm, szín: szürke


Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületen feliratozható
Beépítési szélessége mindössze 5,2 mm
A CLIPFIX végtartó kapcsokat a Phoenix Contact úgy alakította ki, hogy megbízható tartást biztosítsanak a különböző kalapsín-rendszereken