RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd
3030900

Szűkítőhíd, PTPOWER 35 áthidalásához ST- vagy PT..N sorkapcsokra, 2,5 mm2 és 4 mm2 névleges keresztmetszetekben, raszterméret: 10,8 mm, pólusszám: 2, hossz: 5 mm, szín: vörös

Termékrészletek