P-CO 2-5 R47K
-
Alkatrészdugasz
3032447
Alkatrészdugasz, 47 kOhm ellenállással vezetékszakadás felügyeletére, raszterméret: 5,2 mm, mélység: 34,8 mm, szélesség: 4,1 mm, magasság: 8,9 mm, pólusszám: 2, szín: fekete
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Az alkatrészdugasz egyszerűen két szomszédos, 5,1 mm osztásközű CLIPLINE complete sorkapocs áthidalóárkába illeszthető