EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00539cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 16 | ||
NK
Engedély azonosítója: 09 ME 139ABS
Engedély azonosítója: 22-2196825-PDADNV
Engedély azonosítója: TAE000014HIECEx
Engedély azonosítója: IECExKIWA19.0011U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 | ||
ATEX
Engedély azonosítója: KIWA19ATEX0019U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Típusvizsgálati tanúsítvány | 550 V | 16,5 A | 0,25 - 1,5 | |