ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN
-
Jelölőcsík lapos
0810863
Jelölőcsík lapos, Csík, fehér (RAL 9010), feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 5,15 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók