ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík
1050020

Jelölőcsík, Csík, fehér, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 491 ...500 ...ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet