ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Jelölőcsík
1050017
Jelölőcsík, Csík, fehér (RAL 9010), feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ... 10, 11 ... 20 stb. 491 ... 500 ...ig, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5,15 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas
A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet