Legyen a CAPAROC az Ön rendszere

CAPAROC készülékvédő kapcsolók

Fedezze fel a CAPAROC rendszert

A CAPAROC a túláramvédelem elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszere. Merüljön el a részletekben, és fedezze fel a CAPAROC lehetőségeit.

Készülékvédőkapcsoló-modul a gyűjtősínen

CAPAROC, a személyre szabható szabvány

CAPAROC elektronikus készülékvédőkapcsoló-rendszer

A CAPAROC az Ön egyedi moduláris rendszere. A számos kombinációs lehetőségnek köszönhetően ideálisan illesztheti a rendszert alkalmazása adottságaihoz. A CAPAROC folyamatosan bővül, és a sok modul mindig kompatibilis egymással. Ezzel a rendszerrel Ön tökéletesen felkészülhet a jövőre.

A modulok részletesen

PROFINET interfésszel ellátott betápláló modul a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerhez
Példa egy CAPAROC rendszerű 2 csatornás védőkapcsoló-modul felépítésére
CAPAROC rendszer felépítése egy- és négycsatornás készülékvédőkapcsoló-modulokkal
Példa egy CAPAROC-rendszerre potenciálelosztó modulokkal
PROFINET interfésszel ellátott betápláló modul a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszerhez

A rendszer felépítése a betápláló modullal kezdődik. Ezen keresztül zajlik a központi betáplálás és kommunikáció. Minden további modul közvetlenül a hátoldali gyűjtősínen keresztül kapja a tápellátást. A modulok rendszeren belüli automatikus címzésének köszönhetően nincs további ráfordításra szükség. A betápláló modul összegyűjti az összes rendszerinformációt, és kiértékelés céljából továbbítja a meglévő interfészen keresztül. Így a teljes 24 V-os tápellátó hálózat átláthatóvá válik.

Jelenleg már választhat a betápláló modulok között:

  • Állapotkimenettel és távoli visszaállítással
  • IO-Link interfésszel
  • PROFINET interfésszel
  • Ethernet/IP™ interfésszel
  • Modbus interfésszel
  • EtherCat interfésszel

Példa egy CAPAROC rendszerű 2 csatornás védőkapcsoló-modul felépítésére

A CAPAROC rendszer 2 csatornás védőkapcsoló-moduljait intuitív módon és egyszerűen lehet konfigurálni. Ezek lehetőséget kínálnak arra, hogy bármikor közvetlenül a készüléken le lehessen olvasni a beállított névleges áramot. Ezenfelül az aktív áramkorlátozással célzottan kihasználható az elékapcsolt tápellátás.

CAPAROC rendszer felépítése egy- és négycsatornás készülékvédőkapcsoló-modulokkal

Az 1 és 4 csatornás védőkapcsoló-modulok csatornánkénti pontossággal tagolódnak be a rendszerbe. A rögzített és beállítható névleges áramoknak köszönhetően ideálisan illeszkednek minden alkalmazáshoz: a csatornánként maximálisan kompakt, csupán 3 mm-es beépítési szélességtől egészen a négy beépített, max. 4 mm²-es csatlakozási keresztmetszetű potenciál-elosztó kapocsig. A CAPAROC rendszer mindent kínál, ami a biztonságos védelemhez szükséges.

Példa egy CAPAROC-rendszerre potenciálelosztó modulokkal

A CAPAROC elemi részegységeinek egyik csoportja a hátoldali gyűjtősínek. Ezek gondoskodnak valamennyi modul tápellátásáról. Többlet installációs ráfordítás nélkül lehet modulokat hozzáadni vagy eltávolítani. A potenciálelosztók valamennyi védőkapcsoló-modul ideális kiegészítését képezik a pozitív feszültség és a 0 V terhelésellátásához.

3D nézet

Minden részlet 3D-ben

Tekintsen meg egy példaértékű CAPAROC rendszert részletesen. A 3D modell nagyítása-kicsinyítése (zoom) és elforgatása segítségével a terméket minden szögből megszemlélheti.

CAPAROC készülékvédő kapcsoló max. 20 A-es alkalmazásokhoz

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-modulok max. 20 A-es alkalmazásokhoz

Bővített funkciók és védelem 20 A-ig

A CAPAROC egyre szélesebb körű funkciókat kínál. Mostantól akár négy fogyasztót is csatlakoztathat az egycsatornás teljesítménykapcsolókhoz, és ezzel megvédheti a legfeljebb 20 A névleges áramerősségű terheléseket. A modulok szelektíven működnek egymáshoz képest. Ez lehetővé teszi a decentralizált alkalmazásokban való felhasználást egy másik CAPAROC rendszerrel. Így még egyszerűbbé válik a hibaelhárítás a rendszer leállása esetén.

CAPAROC rendszer robbanásvédett területekhez, amely betápláló modulból és kétcsatornás készülékvédőkapcsoló-modulokból áll

CAPAROC EX

Ex területeken való használatra

Mostantól a CAPAROC-ot robbanásvédett területeken is használhatja. A CAPAROC PM S-R EX betápláló modul és az új, beállítható, kétcsatornás készülékvédőkapcsoló-modulok biztonságosan megvédik a fogyasztókat a robbanásvédett területeken is a túlterheléstől és a zárlati áramoktól.
A CAPAROC rendszerek sokféle alkalmazási lehetőségeit a 2. zónás Ex engedélyek jelentős mértékben kibővítik.

A jelek és a kommunikáció teljes átláthatósága

A kábeles adatátvitel absztrakt ábrázolása
IO-Link logó
PROFINET logó
EtherNet/IP logó
A Modbus protokoll logója
Az EtherCAT protokoll logója
A kábeles adatátvitel absztrakt ábrázolása

A CAPAROC PM S-R betápláló modul segítségével az állapotkimeneten keresztül Ön a teljes rendszerről gyűjtőüzenetet kap. Ha a rendszerben hiba következik be, azt a potenciálra kötött kimeneten keresztül jelzi. Az I>80% kimenet jelzést ad, ha legalább egy csatorna terhelése meghaladja a 80%-ot. Ez lehetővé teszi a karbantartás célzott megtervezését és a kiesés korai megelőzését. Ha mégis bekövetkezik a kioldás, akkor az összes kioldott csatorna visszakapcsolható a reset bemeneten keresztül.

Ugrás a termékhez
IO-Link logó

A CAPAROC PM IOL betápláló modul IO-Link interfésszel van ellátva, amelyet gyakran használnak a gép- és berendezésgyártásban.
Az IO-Link eszköz installálása nagyon egyszerű, gyorsan el lehet végezni, és nincs hozzá szükség bonyolult oktatásra. A gépből kinyerhető kiegészítő információk visszatükrözik a gép állapotát. Az IO-Link interfésznek köszönhetően a hibaállapotokat vagy a küszöbértékek túllépéseit korán fel lehet ismerni. Ez lehetővé teszi a karbantartás korai megtervezését. Az integrált hibaprotokoll a 12 V és 24 V DC közötti tartományban elvégzett hibakeresésnél lehetővé teszi a probléma gyors azonosítását.

Ugrás a termékhez
PROFINET logó

A PROFINET betápláló modul rendszerbusz-interfésszel is el van látva a QUINT POWER tápegységgel folytatott kommunikációhoz. Ez garantálja a teljes átláthatóságot a 24 V-os rendszer minden adatára vonatkozóan: a tápegység primer oldalától egészen a terhelésig. A TIA Portal, a CODESYS és a PLCnext Engineer rendszerekhez kapható funkcióblokkok megkönnyítik a kezdést az Ön számára; minden adathoz gyorsan hozzáférhet. A PLCnext Engineer dinamikus megjelenítést kínál, amely lehetővé teszi a gyors alkalmazást. Az aktuális PLCnext modulok és a dinamikus megjelenítés a PLCnext Store áruházból szerezhetők be.

Ugrás a termékhez
EtherNet/IP logó

A CAPAROC PM EIP betápláló modul olyan alkalmazásokhoz használható, amelyekben az EtherNet/IP™ használatos kommunikációs interfészként. A PROFINET betápláló modulhoz hasonlóan ez a modul is el van látva rendszerbusz-interfésszel a QUINT POWER tápegységgel folytatandó kommunikációhoz. Ezáltal Ön megkapja a teljes tápellátó rendszer összes adatát.
A hozzá tartozó, az integráláshoz való EDS fájlok a letöltési területen találhatók. Ezenkívül rendelkezésre állnak az AOI fájlok is a Studio 5000® rendszerbe való kényelmes bekötéshez is. Ez lehetővé teszi a gyors és egyszerű integrálást.

Ugrás a termékhez
A Modbus protokoll logója

A CAPAROC PM MB betápláló modul olyan alkalmazásokhoz használható, amelyekben a Modbus/TCP használatos kommunikációs interfészként. A Modbus/TCP betápláló modul univerzális interfészt kínál a különböző rendszerekbe történő egyszerű integráláshoz. A Modbus olyan bevált és széles körben elterjedt kommunikációs protokoll, amely a jövőben is rendkívül fontos lesz. A Modbus/TCP használata a CAPAROC rendszerben garantálja azt, hogy a rendszer hosszú távon kompatibilis és bővíthető maradjon. A Modbus egyszerű felépítésének köszönhetően a különböző készülékek egyszerűen és intuitív módon integrálhatók a különböző automatizálási rendszerekbe anélkül, hogy speciális funkcióblokkokra lenne szükség.

Ugrás a termékhez
Az EtherCAT protokoll logója

A CAPAROC PM EC betápláló modul olyan alkalmazásokhoz használható, amelyekben az EtherCAT protokoll használatos kommunikációs interfészként. Az EtherCAT többlet előnyöket kínál a CAPAROC rendszerrel kombinálva. A CAPAROC zökkenőmentes integrálása a meglévő EtherCAT-rendszerekbe megkönnyíti a rendszerek bővítését és korszerűsítését. A CAPAROC PM EC felügyeli és elemzi a tápellátási összes fontos adatát, lehetővé téve az energiaelosztás pontos vezérlését és optimalizálását. A CAPAROC az EtherCAT rendszerben nagyon megbízható és jövőbiztos. Az EtherCAT olyan jól bevált és széles körben használt interfész, amely a jövőben is fontos marad.

Ugrás a termékhez
CAPAROC konfigurátor
Az Ön személyre szabott készülékvédőkapcsoló-rendszere

Alakítsa ki a követelményeinek megfelelő, személyre szabott készülékvédőkapcsoló-rendszert. Kiegészítésként megkapja az összes fontos tervezési adatot, a 2D és 3D modelleket, a rendszeradatlapot és az egyedi cikkszámot. Rendelje meg egyedi rendszerét, akár már 1 darabtól is.

Konfigurálás most
A CAPAROC konfigurátort figyelő személy a képernyő előtt
Interaktív CAPAROC demó

CAPAROC interaktív demó

Ez az interaktív alkalmazás a CAPAROC rendszer visszaállítható állapotú tápmoduljának különböző funkcióit mutatja be.

Az alkalmazás felépítése olyan, hogy hat különböző terhelésű áramkört képes ellátni.

CAPAROC hardver oktatóanyag

CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer a kapcsolószekrényben

További videók a CAPAROC témájáról

A CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer sokféle lehetőséget kínál. A következő videókból Ön többet megtudhat.