CAPAROC PM PN
-
Betápláló modul
1110986
Betápláló modul PROFINET interfésszel a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer 12 vagy 24 V DC tápellátására. Kiegészítő rendszerinterfész a tápellátással való kommunikációhoz. DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC áramsíneken keresztül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Van olyan hardveres oktatóanyag, amely elmagyarázza a CAPAROC funkcióit?
Hány gyűjtősín csatlakoztatható egymáshoz?
Annyi gyűjtősínt csatlakoztathat, amennyit csak akar, de legfeljebb 45 A folyhat folyamatosan.
Hány védőkapcsoló-modul csatlakoztatható egy betápláló modul mögé?
A védőkapcsoló-modulok száma az alkalmazott betápláló modultól függ; a CAPAROC PD 0V potenciálelosztók passzív modulok, és nem számítanak bele a számba.
CAPAROC PM S-R - 20 védőkapcsoló-modul
CAPAROC PM IOL - 20 csatorna
CAPAROC PM PN - 16 védőkapcsoló-modul
Milyen PROFINET rendszerredundanciát biztosít a CAPAROC PM PN?
A CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer teljesíti a PROFINET S1 rendszer-redundanciával kapcsolatos követelményeket.
Lehetőség azonban a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszeren keresztül S2 jelek továbbítására a vezérlőhöz.
Hol találom a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer kézikönyvét?
A kézikönyv megtalálható az adott termék letöltési területén a Kézikönyv menüpont alatt.
A CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer kínál funkcióblokkokat?
Igen, a PROFINET-interfésszel rendelkező betápláló modulhoz a TIA portál és a CODESYS számára a cikk letöltési területén, valamint a PLCnext Engineer számára a PLCnext áruházban találhatók funkcióblokkok.