CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló
1157286

1 csatornás, elektronikus készülékvédő kapcsolós modul 12 és 24 V DC feszültségre kötött fogyasztók túlterhelés és zárlat elleni védelmére. Állandó névleges árammal. DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC áramsíneken keresztül.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyedivé tehető szabvány a pontosan illeszkedő csatornát eredményező kialakításnak és az integrált potenciálelosztásnak köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemi állapot révén
Feltűnően egyszerű betervezhetőség a lehető legkeskenyebb helyigénnyel és négy védett kimenettel