A CAPAROC termékcsaláddal kapcsolatos további információk az online kézikönyvben találhatók a phoenixcontact.com/caparoc-help weboldalon
CAPAROC PM EC
-
Betápláló modul
1687560
Betápláló modul EtherCAT® interfésszel a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer 12 vagy 24 V DC tápellátására. Kiegészítő rendszerinterfész a tápellátással való kommunikációhoz. DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC gyűjtősínekkel.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | LABS-mentes – a VW PV 3.10.7:2005-0 vizsgálati specifikációnak megfelelően |
| A vezetők csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy a CAPAROC modulokat ne húzzák szét a húzóerők. A modulok között nem keletkezhet rés. | |
| Az EtherCAT® bejegyzett védjegy és szabadalmaztatott technológia, amelyet a németországi Beckhoff Automation GmbH engedélyezett. | |
| Termékcsalád | CAPAROC |
| Kialakítás | Felhelyezhető modul |
| A dugaszhelyek száma | 4 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| EtherCAT® | |
| Készülékfunkció | EtherCAT® SubDevice |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Méretezési áram IN | 45 A DC (Bemeneti összáram) |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Visszatáplálás-állóság | max. 35 V DC |
| Átütési szilárdság | 35 V DC (Terhelőkör) |
| Hatásfok | > 99 % |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 46 mA (24 V DC üresjáratnál) |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 1,1 W (24 V DC üresjáratnál) |
| < 4,5 W (40 A esetén) | |
| Hőmérséklet-csökkentés | 45 A (Összáram 60 °C-nál) |
| 20 A (Összáram 65 °C-nál) | |
| 45 A (Összáram 60 °C-nál, UL szerint) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7242508,37 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 3958056,77 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 764697,81 h (60 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Feszültségesés | 0,082 V (40 A esetén) |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 9,2 V DC (aktív) |
| ≥ 10,2 V DC (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 30,5 V DC (aktív) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktív) | |
| Főáramkör, IN+ | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Főáramkör, IN- | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Rendszerkommunikáció | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Maximális rendszerkiépítés | ≤ 16 (Sorolható CAPAROC modulok) |
| Az interfész típusa | Ethernet |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Átviteli sebesség | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Támogatott protokollok | EtherCAT® SubDevice, CoE, FoE, EoE |
| Tápfeszültség (PWR) LED zöld | világít (Tápfeszültség az üzemi feszültségtartományon belül) |
| 3x villog (Globális programozási zár kikapcsolva) | |
| Tápfeszültség (PWR) LED piros | világít (Az üzemi feszültségtartományon kívüli tápfeszültség) |
| 5x villog (Gyári visszaállítási parancs elfogadva) | |
| Power (PWR) LED sárga | világít (PWR gomb megnyomva) |
| 3x villog (Globális programozási zár aktiválva) | |
| Ready (RDY) LED sárga | villog (Firmware frissítése folyamatban) |
| Ready (RDY) LED zöld | világít (A firmware sikeresen elindult) |
| Error (ERR) piros LED | ki (Nincs kommunikációs hiba. A készülék EtherCAT®-kommunikációja tökéletesen működik.) |
| gyorsan villog (Érvénytelen konfiguráció / általános konfigurációs hiba Lehetséges ok:A főeszköz által kiváltott állapotváltozás a regiszter- vagy objektumbeállítások miatt nem lehetséges.A leggyakoribb ok az elavult modulhely-konfiguráció.) | |
| villog (Helyi hiba: A SubDevice alkalmazás önállóan megváltoztatta az EtherCAT® állapotot. 1. lehetséges ok: A hoszt watchdog időtúllépése következett be.2. lehetséges ok: A modul hibás konfigurációja történt működés közben. A modult rossz modulra cserélték.) | |
| duplán villog (Az alkalmazás watchdog-időtúllépése) | |
| Run (RUN) zöld LED | ki (Az eszköz INIT állapotban van) |
| gyorsan villog (2,5 Hz) (A készülék PRE-OPERATIONAL állapotban van) | |
| villog (A készülék SAFE-OPERATIONAL állapotban van) | |
| világít (A készülék OPERATIONAL állapotban van) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 24,8 mm |
| Magasság | 132,4 mm |
| Mélység | 111,3 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 65 °C |
| -30 °C ... 60 °C (UL szerint) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint) |
| 25g (6 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint, tartós sokk) | |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciklus / tengely / X, Y, Z) |
| UL engedély | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-4 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-8 |
| Megjegyzés | EMC - zavarkibocsátás az üzleti és kereskedelmi területeken, valamint kisvállalkozásokban használt professzionális készülékek esetében |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szerelési mód | CAPAROC CR… gyűjtősínre dugaszolható |
| Cikkszám | 1687560 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA231 |
| Termékkulcs | CLA231 |
| GTIN | 4067923247703 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 183,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 147,8 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Potenciál-elosztó 1110987
-
USB IO-LINK ADAPTER - Programozóadapter 1533311
-
CAPAROC FIX - Tartó 1812286
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Gyűjtősín 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Gyűjtősín 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Gyűjtősín 1110991
-
CAPAROC CR CON - Fémrész 1270955
Az Ön előnyei
Személyre szabható szabvány az egyszerű jelektől és resettől az EtherCAT® kommunikációig terjedő választási lehetőségeknek köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a gyűjtősínekre való közvetlen betáplálás és a transzparens üzemi állapot révén
Feltűnően egyszerű betervezhetőség a teljes körű digitális adatcsomag révén, EtherCAT® alkalmazásokban való használatra
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51