CAPAROC PM EIP - Betápláló modul
1393553

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Betápláló modul EtherNet/IP™ interfésszel a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer 12 vagy 24 V DC tápellátására. Kiegészítő rendszerinterfész a tápellátással való kommunikációhoz. DIN kalapsínre szerelhető a CAPAROC áramsíneken keresztül.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Személyre szabható szabvány az egyszerű jelektől és resettől a EtherNet/IP™ kommunikációig terjedő választási lehetőségeknek köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a gyűjtősínekre való közvetlen betáplálás és a transzparens üzemi állapot révén
Feltűnően egyszerű betervezhetőség a teljes körű digitális adatcsomag és a EtherNet/IP™ funkcióblokkok révén a Studio 5000 esetében

Gyakran ismételt kérdések


Van olyan hardveres oktatóanyag, amely elmagyarázza a CAPAROC funkcióit?

video thumbnail of faq answer

Igen, van egy hardveres oktatóanyag, amely segít a CAPAROC használatának megkezdésében.... Bővebben

Igen, van egy hardveres oktatóanyag, amely segít a CAPAROC használatának megkezdésében.

Kevesebb

Hány védőkapcsoló-modul csatlakoztatható egy betápláló modul mögé?

CAPAROC PM S-R: 20 védőkapcsoló-modul
CAPAROC PM IOL: 20 csatorna
CAPAROC PM PN: 16 védőkapcsoló-modul
CAPAROC PM EIP: 16 védőkapcsoló-modul
CAPAROC PM MB: 16 védőkapcsoló-modul
CAPAROC PM EC: 16 védőkapcsoló-modul


A csatorna LED 4 másodpercenként kétszer sárgán felvillan. Mit jelent ez?

Ez a betápláló modul belső kommunikációjának megszakadását vagy hibáját jelzi.
Ellenőrizze, hogy a modulok helyesen vannak-e felszerelve, és nincs-e hézag a modulok között. Ha a kommunikáció továbbra is meg van szakítva, akkor ellenőrizze az első ... Bővebben

Ez a betápláló modul belső kommunikációjának megszakadását vagy hibáját jelzi.
Ellenőrizze, hogy a modulok helyesen vannak-e felszerelve, és nincs-e hézag a modulok között. Ha a kommunikáció továbbra is meg van szakítva, akkor ellenőrizze az első villogó modul oldalsó érintkezőit (balra). Ha elgörbültek vagy túlságosan be vannak tolva a modulba, nem központosítva helyezkednek el a háznyílásban, vagy más módon sérültek, akkor cserélje ki a modult.

Kevesebb

Zárolhatom a beállított áramok elállítását?

Az áramokat többféle módon lehet zárolni:
1. Programozás zárolása: Nyomja meg a betápláló modulon lévő PWR gombot > 3 másodpercig. A PWR LED 3-szor sárgán felvillan, ami a beállítás zárolását jelzi. A zárolás feloldásához nyomja meg ismét > ... Bővebben

Az áramokat többféle módon lehet zárolni:
1. Programozás zárolása: Nyomja meg a betápláló modulon lévő PWR gombot > 3 másodpercig. A PWR LED 3-szor sárgán felvillan, ami a beállítás zárolását jelzi. A zárolás feloldásához nyomja meg ismét > 3 másodpercig a PWR gombot, és a LED 3-szor zölden felvillanva jelzi a zárolás feloldását.
2. A zárolás a kommunikációs interfészen keresztül is beállítható és feloldható. Ugyanígy állítható be a kezelési zárolás is, amely megakadályozza a készülék működtetését és beállítását. Ez a zárolás csak az interfészen keresztül oldható fel.

Kevesebb

A CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer kínál funkcióblokkokat?

Igen, a PROFINET-interfésszel rendelkező betápláló modulhoz a TIA portál és a CODESYS számára a cikk letöltési területén, valamint a PLCnext Engineer számára a PLCnext áruházban találhatók funkcióblokkok.



Gyakran FAQ